(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裾ジャージ半長袖ポロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-188-0-M
裾ジャージ半長袖ポロ スソジャージハンナガソデポロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

【特長】・夏のビズポロとしておすすめの一着・JIS帯電防止規格T8118適合・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    ポリエステル100%
  • ポケット:
    左胸
  • 素材:
    制電フルダル鹿の子
  • 内容量:
    1着

型番

A-188-0-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-188-0-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様1
袖丈(cm)
肩巾(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-188-0-M

A-188-0-M

M
-
59
46
4536527877727
104
-
66
1着

4個

1,760( 1,936円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏のビズポロとしておすすめの一着
・JIS帯電防止規格T8118適合
・UVカット…紫外線遮蔽97%を達成。紫外線透過を軽減
・クーリッシュウインドウ…暑さを一番感じる首元の熱気をメッシュで逃がすベンチレーションシステムを採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裾ジャージ半長袖ポロの型番A-188-0-Mのページです。
型番A-188-0-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裾ジャージ半長袖ポロ

裾ジャージ半長袖ポロ

    裾ジャージ半袖ポロ

    裾ジャージ半袖ポロ

      吸汗速乾半袖Tシャツ ディンプルメッシュ(春夏用)

      吸汗速乾半袖Tシャツ ディンプルメッシュ(春夏用)

        吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

        吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

          ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン グリーン LL

          ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン グリーン LL

            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 自重堂 コーコス信岡 ミドリ安全
            通常価格 1,760円 3,058円 1,685円 1,971円 8,109円
            通常出荷日 3日目   5日目~   5日目   3日目   6日目  
            商品分類 ポロシャツ ポロシャツ Tシャツ ポロシャツ -
            季節 春夏 春夏 春夏 春夏 -
            袖形状 長袖 半袖 半袖 半袖 -
            仕様 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 -
            帯電防止素材 あり あり なし なし -

            裾ジャージ半長袖ポロのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            A-188-0-5L
            A-188-0-L
            A-188-0-LL
            A-188-0-S
            A-188-0-SS
            A-188-1-3L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            色(系統) サイズ 仕様1 袖丈
            (cm)
            肩巾
            (cm)
            JANコード 胸囲(cm) 色詳細 着丈(cm) 内容量

            1,760円

            ( 1,936円 )
            4個 -

            3日目

            5L-64564536527877772134-72-

            1,760円

            ( 1,936円 )
            1個 あり

            3日目

            L-60484536527877734110-68-

            1,760円

            ( 1,936円 )
            4個 -

            3日目

            LL-61504536527877741116-70-

            1,760円

            ( 1,936円 )
            4個 -

            3日目

            Sジャストフィット5637453652787771090-60-

            1,760円

            ( 1,936円 )
            4個 -

            3日目

            SSジャストフィット5535453652787770386-58-

            1,760円

            ( 1,936円 )
            1個 あり

            3日目

            3L-62524536527877840122ネイビー72-

            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました