(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裾ジャージ半袖ポロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-187-0-S
裾ジャージ半袖ポロ スソジャージハンソデポロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,058円 2,622円
税込単価
3,364円 2,884円

【特長】・夏のビズポロとしておすすめの一着・JIS帯電防止規格T8118適合・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 混率:
    ポリエステル100%
  • ポケット:
    左胸
  • 素材:
    制電フルダル鹿の子
  • 内容量:
    1着

型番

A-187-0-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-187-0-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様1
袖丈(cm)
肩巾(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-187-0-S

A-187-0-S

S
ジャストフィット
20
37
4536527877260
90
-
60
1着

4個

3,058円

2,622

( 2,884円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏のビズポロとしておすすめの一着
・JIS帯電防止規格T8118適合
・UVカット…紫外線遮蔽97%を達成。紫外線透過を軽減
・クーリッシュウインドウ…暑さを一番感じる首元の熱気をメッシュで逃がすベンチレーションシステムを採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裾ジャージ半袖ポロの型番A-187-0-Sのページです。
型番A-187-0-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裾ジャージ半袖ポロ

裾ジャージ半袖ポロ

    裾ジャージ半長袖ポロ

    裾ジャージ半長袖ポロ

      帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー

      帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー

        ミニ裏綿スラックス 1332

        ミニ裏綿スラックス 1332

          制電・防透・消臭長袖ポロシャツ AS-258

          制電・防透・消臭長袖ポロシャツ AS-258

            吸汗速乾半袖Tシャツ ディンプルメッシュ(春夏用)

            吸汗速乾半袖Tシャツ ディンプルメッシュ(春夏用)

              AZ-7844 ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

              AZ-7844 ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

                AZ-861247 ハンチング

                AZ-861247 ハンチング

                  吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

                  吸汗速乾半袖ハーフジップ AS-577

                    メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 アイトス ジーベック コーコス信岡 自重堂 アイトス アイトス コーコス信岡
                    通常価格 3,058円 1,760円 3,410円 7,600円 2,210円 1,685円 6,516円 1,401円 1,971円
                    通常出荷日 5日目~   3日目   5日目~   5日目   1日目~   5日目   4日目~   4日目   3日目  
                    商品分類 ポロシャツ ポロシャツ ズボン ズボン ポロシャツ Tシャツ ズボン キャップ ポロシャツ
                    季節 春夏 春夏 - 通年 通年 春夏 - - 春夏
                    袖形状 半袖 長袖 - - 長袖 半袖 - - 半袖
                    仕様 男女兼用 男女兼用 - 男性用 男性用 - 男女兼用 - 男女兼用
                    帯電防止素材 あり あり あり あり あり なし あり あり なし

                    裾ジャージ半袖ポロのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    A-187-0-L
                    A-187-0-LL
                    A-187-0-M
                    A-187-0-SS
                    A-187-1-3L
                    A-187-1-L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    色(系統) サイズ 仕様1 袖丈
                    (cm)
                    肩巾
                    (cm)
                    JANコード 胸囲(cm) 色詳細 着丈(cm) 内容量

                    3,091円

                    ( 3,400円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    L-24484536527877284110-68-

                    3,091円

                    ( 3,400円 )
                    4個 あり

                    15日目

                    LL-25504536527877291116-70-

                    3,091円

                    ( 3,400円 )
                    4個 あり

                    15日目

                    M-23464536527877277104-66-

                    3,123円

                    ( 3,435円 )
                    4個 あり

                    15日目

                    SSジャストフィット1835453652787725386-58-

                    3,123円

                    ( 3,435円 )
                    4個 あり

                    5日目

                    3L-26524536527877390122ネイビー72-

                    3,058円

                    ( 3,364円 )
                    4個 あり

                    5日目

                    L-24484536527877376110ネイビー68-

                    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました