(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超消臭 長袖ポロシャツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-138-1-5L
超消臭 長袖ポロシャツ チョウショウシュウ ナガソデポロシャツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,157円
税込単価
2,373円

【特長】・豊富なカラーバリエーション&サイズ展開のカジュアルポロ

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ポロシャツ
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 混率:
    ポリエステル65%、綿35%
  • ポケット:
    左胸
  • 素材:
    タフ鹿の子
  • 内容量:
    1着

型番

A-138-1-5L 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-138-1-5L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様1
袖丈(cm)
肩巾(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A-138-1-5L

A-138-1-5L

5L
-
64
56
4536527805201
134
ネイビー
78
1着

4個

2,157( 2,373円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なカラーバリエーション&サイズ展開のカジュアルポロ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超消臭 長袖ポロシャツの型番A-138-1-5Lのページです。
型番A-138-1-5Lに関する仕様情報を記載しております。

超消臭 長袖ポロシャツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-138-0-5L
A-138-0-SS
A-138-1-SS
A-138-10-3L
A-138-10-4L
A-138-10-5L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 仕様1 袖丈
(cm)
肩巾
(cm)
JANコード 胸囲(cm) 色詳細 着丈(cm) 内容量

2,157円

( 2,373円 )
4個 -

3日目

5L-64564536527805119134-78-

3,064円

( 3,370円 )
4個 あり

15日目

SSジャストフィット5535453652780504186-61-

3,064円

( 3,370円 )
4個 あり

15日目

SSジャストフィット5535453652780513386ネイビー61-

3,064円

( 3,370円 )
4個 あり

15日目

3L-62524536527805638122ピンク76-

2,157円

( 2,373円 )
4個 -

3日目

4L-63544536527805645128ピンク78-

2,157円

( 2,373円 )
4個 -

3日目

5L-64564536527805652134ピンク78-

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました