(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーアクショングリップ

ロータリーアクショングリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,844円
税込単価
2,028円

【特長】・6.35mm軸のビットが使えます。・先端はビットの落下防止ワンタッチ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    特殊
  • 全長(mm):
    200
  • 単品/セット:
    単品
  • JANコード:
    4906842220339
  • トラスココード:
    770-6120
  • 重量(g):
    220
  • 詳細タイプ:
    6.35mm軸対応
  • 材質1:
    軸:特殊鋼
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 付属品:
    安定用ハンドル

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7150

10

1個

1,844( 2,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6.35mm軸のビットが使えます。
・先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式です。
・T型バーは移動、取り外しが可能です。
・ハンドル部を握ったままで、軸部のみが回転します。
【材質】
・軸:特殊鋼
・グリップ:ポリプロピレン

カタログ

 

7150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーアクショングリップの型番7150のページです。
型番7150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーアクショングリップ

ロータリーアクショングリップ

    ヘクスローブドライバーセット

    ヘクスローブドライバーセット

      ビット収納型T型ラチェットドライバー

      ビット収納型T型ラチェットドライバー

        叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル

        叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル

          樹脂柄ドライバー(マグネット入り)

          樹脂柄ドライバー(マグネット入り)

            プラスチック柄精密ドライバー(回転キャップ付)

            プラスチック柄精密ドライバー(回転キャップ付)

              クロスハンドル六角棒ドライバー 207L

              クロスハンドル六角棒ドライバー 207L

                木柄貫通ドライバー 座金付

                木柄貫通ドライバー 座金付

                  フォーラインドライバー スタービー +2×38

                  フォーラインドライバー スタービー +2×38

                    P柄精密ドライバーセット

                    P柄精密ドライバーセット

                      メーカー サンフラッグ ANEX ANEX ANEX トラスコ中山 トラスコ中山 PBスイスツールズ ANEX ANEX ANEX
                      通常価格 1,844円 1,550円 1,436円 2,000円 514円 250円 1,730円 960円 640円 1,220円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目  
                      先端形状 特殊 - - - プラス(+) - - - - -
                      全長(mm) 200 - - - 80 - - - 85 -
                      単品/セット 単品 - - - 単品 - - - - -
                      JANコード 4906842220339 - - - - - - - - -
                      トラスココード 770-6120 - - - - - - - - -

                      ロータリーアクショングリップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました