(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.6Vリチウムコンパクトドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3.6Vリチウムコンパクトドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,787円
税込単価
6,366円

【特長】・コンパクトで使いやすい、LEDライト付のドライバーです

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    3.6
  • 最大トルク(N・m):
    5.5
  • 充電式:
  • 重量(g):
    325
  • 詳細タイプ:
    LEDライト付
  • トラスココード:
    777-1576
  • JANコ-ド:
    4536178036320
  • JANコード:
    4536178036320
  • 質量(g):
    325.000
  • 最大締付トルク(N・m):
    5
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    180
  • ビット対辺(mm):
    6.35
  • 全長(mm):
    155
  • 最大能力:
    木工38mm長、ネジ締め3.5×20mm×240本
  • 本体サイズ(長さ×幅×高さ):
    155×55×140mm
  • 充電時間:
    約3時間
  • 付属品:
    No.1・2プラスビット:各1本、#8マイナスビット、3・4・5・6mm六角ビット:各1本、#2ポジドライブビット、No.2プラスビット・#2ポジドライブビット10mm長:各1本、2.5mmドリルビット、充電器
  • ビット対辺:
    6.35mm

型番

CS3652LC-JP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS3652LC-JP

10

1個

5,787( 6,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで使いやすい、LEDライト付のドライバーです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.6Vリチウムコンパクトドライバーの型番CS3652LC-JPのページです。
型番CS3652LC-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.6Vリチウムコンパクトドライバー

3.6Vリチウムコンパクトドライバー

    リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

    リチウムマルチカッター(3.6V)アングルアタッチメント

      LEDツイストドライバー

      LEDツイストドライバー

        充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

        充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

          充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

          充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

            3.6Vミニドリル&ドライバー

            3.6Vミニドリル&ドライバー

              リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

              リチウムマルチカッター(3.6V)スミヨセアタッチメント

                コンセント式ミニドライバ MDD-AC

                コンセント式ミニドライバ MDD-AC

                  充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                  充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                    メーカー BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic TRAD BLACK AND DECKER パオック Panasonic
                    通常価格 5,787円 1,191円 5,385円 5,263円 15,310円 3,280円 1,191円 5,970円 16,382円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   4日目   4日目  
                    電圧(V) 3.6 - 3.6 - 3.6 AC100 - AC100 -
                    最大トルク(N・m) 5.5 6 4.2 - 4.4N・m 3.5 6 3.5 -
                    充電式 - - × - ×
                    重量(g) 325 70 380 - - 約330 100.000 - 450
                    詳細タイプ LEDライト付 - LEDライト付 - - - - - -

                    3.6Vリチウムコンパクトドライバーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました