(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,752円
税込単価
47,027円

【特長】・円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。・吸じん式です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    100×180
  • 空気消費量(m³/min):
    0.25
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    5
  • 無負荷回転数(rpm):
    7000
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    315
  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細タイプ:
    マジックシートタイプ
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4571165783641
  • トラスココード:
    794-8441
  • 質量(g):
    1950

型番

SI-3018AM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-3018AM

1個

42,752( 47,027円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
・吸じん式です。
【用途】
・自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適。
・パテ研磨。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オービタルサンダー(マジックシートタイプ)の型番SI-3018AMのページです。
型番SI-3018AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

    フィットサンダー SI-3200A-B

    フィットサンダー SI-3200A-B

      ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

      ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

        エアーオービタルサンダー

        エアーオービタルサンダー

          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

            フィットサンダー SI-3200A

            フィットサンダー SI-3200A

              デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

              デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

                コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

                コンパクトツール ダブルアクションサンダー 905A4-LPS/905A4-MPS

                  小型アングルサンダー

                  小型アングルサンダー

                    マルチミニサンダー

                    マルチミニサンダー

                      TOPミニサンダー

                      TOPミニサンダー

                        マルチストレートサンダー

                        マルチストレートサンダー

                          非吸じん式ダブルアクションサンダー

                          非吸じん式ダブルアクションサンダー

                            メーカー 信濃機販 信濃機販 信濃機販 ミスミ 空研 信濃機販 空研 コンパクトツール ミスミ 空研 柳瀬 信濃機販 コンパクトツール
                            通常価格 42,752円 40,728円 25,315円 16,528円 37,266円 40,728円 28,978円 34,119円 10,800円 33,718円 32,382円 31,943円 30,676円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 100×180 φ125 125 - 125 - 125 125 50 75 - - 125
                            空気消費量(m³/min) 0.25 0.41 0.19 0.113 - 0.41 - 0.4 0.085 0.45 0.594 0.14 0.38
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.6~0.7 0.6 0.6 - 0.6 0.4~0.6 0.6 0.6 0.44~0.58 0.6 0.4~0.6
                            オービットダイヤ(mm) 5 - 5 75×100 - - - 10 - 5 - - 5
                            無負荷回転数(rpm) 7000 - 10000 10000 - - - 10000 15000 6500 22000 - 9500

                            オービタルサンダー(マジックシートタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました