(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型ラチェットハンドル

強力型ラチェットハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
4,757円 ~ 15,327円
税込価格
5,233円 ~ 16,860円

2段爪採用の強力タイプのラチェットハンドル。【特長】・爪の切替え部の開口が大き...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
全長(L寸法)(mm)
重量(g)
サイズ(mm)
JANコード
保証トルク(N・m)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.5
200
270
D:35、T:16、t1:7、t2:10、d1:4、d2:6
4975180550880
205.9
S55C

1個

4,757( 5,233円 )

1日目

12.7
253
440
D:41、T:18、t1:7.5、t2:10、d1:4.5、d2:6
4975180550903
588.4
S55C

1個

5,072( 5,579円 )

1日目

19
530
1850
D:59、T:26、t1:11.5、t2:16、d1:-、d2:8
4975180550910
1412
-

1個

15,327( 16,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2段爪採用の強力タイプのラチェットハンドル。
【特長】
・爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易。
・セーフティコード用の穴付き(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に)。
・荷重を加えたときに小指が引っ掛かるため、しっかりと握ることができるハンドル形状。
・爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズ。
・ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
・耐久性抜群の強力型、過酷な環境下でも安定したラチェット動作が得られる。
【用途】
・水道・建築・土木などの室外作業に最適。
・自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、使用できる。

商品情報

強力型ラチェットハンドルの特長

特長説明画像

特長説明画像

  • 大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易。
  • セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付き。(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に。)
  • 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。(グリップ力が良いため、トルクをしっかりと伝達できる。)
  • ラチェットレンチ機構:ラチェットレンチの機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる協力型ラチェットハンドル。本体はもちろん、爪も鍛造品のため、強靭で耐久性に優れる。
  • 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチ。耐荷重性抜群、送りはスムーズ。
大きな開口部でメンテナンスも楽々。

大きな開口部でメンテナンスも楽々。

商品参考図

商品参考図

水道・建築・土木など屋外作業に最適。

水道・建築・土木など屋外作業に最適。

使用例1:自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、使用できる。(設備・保守・点検・組立など)

使用例1:自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、使用できる。(設備・保守・点検・組立など)

使用例2:自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、使用できる。(設備・保守・点検・組立など)

使用例2:自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、使用できる。(設備・保守・点検・組立など)

製品仕様

寸法図

寸法図

製品番号差込角S(mm)重量(g)保証トルク(N・m)
RH-3R9.5(3/8″)270205.9
RH-4R12.7(1/2″)440588.4
RH-6R19.0(3/4″)1,8501,412
製品番号L(mm)D(mm)T(mm)t1(mm)t2(mm)φd1(mm)φd2(mm)
RH-3R200351671046
RH-4R25341187.5104.56
RH-6R530592611.5168

使用上の注意

  • ハンドル部にパイプなどを差し込んで、過大な力を加えないでください。
  • ソケットは角ドライブの根元まで、しっかりと差し込んでください。
  • 高所作業での使用は、安全ひもなどの落下防止対策をしてください。
  • 工具の使用目的以外には使用しないでください。
  • RH-6Rはセーフティコード用の穴はひとつの仕様です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型ラチェットハンドル

強力型ラチェットハンドル

    ラチェットスピンナ

    ラチェットスピンナ

      ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250

      ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250

        首振ラチェットハンドル

        首振ラチェットハンドル

          スピンナハンドル KOKEN

          スピンナハンドル KOKEN

            ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS

            ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS

              ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

              ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

                1/4"(6.35mm) フレックスビットラチェット 2774P-1/4HF

                1/4"(6.35mm) フレックスビットラチェット 2774P-1/4HF

                  メーカー トップ工業 トップ工業 KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE KOKEN 山下工業研究所
                  通常価格 4,757円 8,810円 8,470円 7,709円 13,741円 3,800円 4,180円 11,300円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                  用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                  単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル - - 単品 ハンドル

                  強力型ラチェットハンドルのレビュー

                  評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                  金型のボルトの締め付けに使用しています
                  評価 5.0満足度:5.02023/07/12
                  金型のボルトの締め付けに使用しています。今までは六角レンチを使っていましたが、締め付けに力が必要でした。この商品を使うことで軽い力で締め付けられるようになり、ネジからラチェットハンドルを外すのも楽になり満足しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  プレス金型の取り替え作業用
                  評価 4.0満足度:4.02021/10/08
                  以前に使用していたメーカーの製品が型番変更でラチェットの切り替えのツマミ小さくなっていて使いずらく現場から不満が上がってました。
                  こちらの商品だと切り替えが大きく使いやすいです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  工作機械のメンテナンス
                  評価 4.0満足度:4.02020/09/29
                  必要のサイズが単品で購入出来て経費削減で助かります。
                  セット物は普段使う事がない物が多く割高で場所も取るのでこちらを購入しました。必要なサイズが増えた場合は別途こちらの商品を購入します。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました