(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸形両口スパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸形両口スパナ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
665円 ~ 8,370円  特別価格 
税込価格
732円 ~ 9,207円  特別価格 

【特長】・1本で2サイズのボルトナットの締結作業が出来ます。・スパナの利点であ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

丸形両口スパナ JISN17×19mmの仕様

丸形両口スパナJISN17×19mmの外観

丸形両口スパナJISN17×19mmの外観

丸形両口スパナJISN17×19mmの寸法図

丸形両口スパナJISN17×19mmの寸法図

  • C1:37.5mm
  • C2:41.5mm
  • T:6.5mm
  • L:180mm
  • 重量:120g
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
板厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
両口スパナ
130
10×13
4992676015579
816-5425
50
材質:S53C●表面処理:カチオン電着塗装
-
5

1個

665( 732円 )

2日目

両口スパナ
130
11×13
4992676015593
816-5427
50
材質:S53C●表面処理:カチオン電着塗装
-
5

1個

704( 774円 )

5日目

両口スパナ
160
13×17
4992676015616
816-5429
90
材質:S53C●表面処理:カチオン電着塗装
-
6

1個

796( 876円 )

2日目

両口スパナ
345
36×41
4992676015814
816-5445
960
特殊鋼
表面処理:カチオン電着塗装
14

1個

4,874( 5,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で2サイズのボルトナットの締結作業が出来ます。
・スパナの利点である仮締め時の早回しが可能です。
・口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業に。
【材質】
・材質:S53C●表面処理:カチオン電着塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸形両口スパナ

丸形両口スパナ

    薄口スパナ

    薄口スパナ

      丸型片口スパナ

      丸型片口スパナ

        片口スパナ(薄型)

        片口スパナ(薄型)

          片口スパナ GEDORE

          片口スパナ GEDORE

            メーカー 旭金属工業 シグネット 旭金属工業 エスコ GEDORE
            通常価格 665円 550円 398円 2,160円 1,678円
            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

            丸形両口スパナのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました