(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SGグローブ ニトリル背抜き手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A047-0-M
SGグローブ ニトリル背抜き手袋 SGグローブ ニトリルセヌキテブクロ

通常単価(税別)
385円
税込単価
424円

吸盤効果で高いグリップ性を発揮する手袋。【特長】・見た目もカッコいい、さりげな...

詳細情報を確認する

型番

A047-0-M 解除

Loading...

商品情報を表示

A047-0-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A047-0-M

A047-0-M

M

10個

385( 424円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸盤効果で高いグリップ性を発揮する手袋。
【特長】
・見た目もカッコいい、さりげないカモフラデザイン。
・薄手で手にフィットするニトリルゴムコーティング手袋。
・無数の小さな吸盤が対象物に吸着するため、ドライ、ウェット状態でも優れたスベリ止め効果を発揮。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SGグローブ ニトリル背抜き手袋の型番A047-0-Mのページです。
型番A047-0-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SGグローブ ニトリル背抜き手袋

SGグローブ ニトリル背抜き手袋

    すべり止め手袋 エアテクターX

    すべり止め手袋 エアテクターX

      天然ゴム背抜き手袋(レッド)

      天然ゴム背抜き手袋(レッド)

        天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

        天然ゴム背抜き薄手手袋1双 グリーン,レッド

          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

            ゴム張り手袋快適 ラバース

            ゴム張り手袋快適 ラバース

              ブルーライナー

              ブルーライナー

                天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                  厚手ゴム背抜き手袋

                  厚手ゴム背抜き手袋

                    1517 PUウレタン 手首長

                    1517 PUウレタン 手首長

                      ジョイハンドゴム背抜き

                      ジョイハンドゴム背抜き

                        綿スムス手袋

                        綿スムス手袋

                          1450 タフレッドスリム

                          1450 タフレッドスリム

                            メーカー コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 コーコス信岡 ダンロップ アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) ブラストン アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 385円 462円 277円 253円 1,037円 408円 1,198円 453円 370円 367円 1,243円 1,970円 278円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   8日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め 天然ゴム 天然ゴム - すべり止め 天然ゴム - - ポリウレタン 天然ゴム - すべり止め
                            仕様 背抜き ゴム張り 背抜き 背抜き - ゴム張り 背抜き - - - 背抜き - 背抜き

                            SGグローブ ニトリル背抜き手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A001-0-L
                            A001-0-LL
                            A001-0-M
                            A002-0-L
                            A002-0-LL
                            A002-0-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            385円

                            ( 424円 )
                            10個 -

                            3日目

                            L

                            385円

                            ( 424円 )
                            5個 -

                            3日目

                            LL

                            385円

                            ( 424円 )
                            5個 -

                            3日目

                            M

                            385円

                            ( 424円 )
                            5個 -

                            3日目

                            L

                            385円

                            ( 424円 )
                            5個 -

                            3日目

                            LL

                            385円

                            ( 424円 )
                            5個 -

                            3日目

                            M

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました