(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944A-6
26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収) ハイセンヨウブザイ

26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収) EA944A-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【特長】・グリップ部分の滑り止めに・衝撃吸収タイプ・材質:ポリウレタン・基材:...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    26
  • テープ長さ(m):
    1.05
  • テープ厚(mm):
    4
  • 基材:
    プラスチック系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 詳細1:
    衝撃吸収タイプ
  • スポンジ厚さ:
    3.5mm
  • 商品詳細種別:
    26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

型番

EA944A-6 解除

Loading...

EA944A-6 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリウレタン

規格表

型番長さ(mm)幅(mm)厚み(mm)
EA944A-61,050264.0
EA944A-71,050264.0

使用方法・使用事例

使用事例

26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収) 使用事例

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944A-6

ブラック
4548745906325

1個

630( 693円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ部分の滑り止めに
・衝撃吸収タイプ
・材質:ポリウレタン
・基材:プラスチック系

カタログ

 

EA944A-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)の型番EA944A-6のページです。
型番EA944A-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

    26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

    26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

      40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

      40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

        蓄光ノンスリップ

        蓄光ノンスリップ

          200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

          200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

            ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

            ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

              ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

              ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                 セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

                セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

                  100x430mm セフティーステップ(2枚)

                  100x430mm セフティーステップ(2枚)

                    蓄光ノンスリップテープ

                    蓄光ノンスリップテープ

                      ノンスリップテープ(平面用)

                      ノンスリップテープ(平面用)

                        TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

                        TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

                          144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)

                          144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 スリーエムジャパン エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 630円 470円 960円 1,786円 840円 4,594円 4,780円 1,078円 2,016円 2,732円 1,978円 4,990円 2,280円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 26 26 40 - 20 150 150 - 100 - - 150 144
                            テープ長さ(m) 1.05 1.05 3 2 200 0.61 0.61 - 430 2 5 0.61 504
                            テープ厚(mm) 4 0.5 0.45 0.865 1.5 0.8 0.8 0.8 6 0.6 0.8 0.65 1.1
                            基材 プラスチック系 プラスチック系 - - プラスチック系 - アルミ系 アルミ系 - - - - プラスチック系
                            単品/パック 単品 単品 単品 - - - - - パック - - - 単品

                            26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944A-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            630円

                            ( 693円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブルー4548745906332

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました