(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944A-2
26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手) ハイセンヨウブザイ

26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手) EA944A-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

【特長】・グリップ部分の滑り止めに・材質:ポリウレタン・基材:プラスチック系

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    26
  • テープ長さ(m):
    1.05
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 基材:
    プラスチック系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 商品詳細種別:
    26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

型番

EA944A-2 解除

Loading...

EA944A-2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 厚み:0.5mm
  • 色:EA944A-1/黒、EA944A-2/赤
  • 材質:ポリウレタン

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944A-2

レッド
4548745906318

1個

470( 517円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ部分の滑り止めに
・材質:ポリウレタン
・基材:プラスチック系

カタログ

 

Loading...

EA944A-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)の型番EA944A-2のページです。
型番EA944A-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

    26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

    26mmx1050mm 滑り止めテープ(衝撃吸収)

      100x430mm セフティーステップ(2枚)

      100x430mm セフティーステップ(2枚)

        ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

        ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

          200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

          200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

             セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

            セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

              ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

              ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)

                144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)

                  40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

                  40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

                    透けるノンスリップテープ(屋外用)

                    透けるノンスリップテープ(屋外用)

                      蓄光ノンスリップ

                      蓄光ノンスリップ

                        ノンスリップテープ(平面用)

                        ノンスリップテープ(平面用)

                          TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

                          TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ エスコ トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山
                            通常価格 470円 630円 2,016円 4,780円 840円 1,078円 4,594円 2,280円 960円 1,252円 1,786円 1,978円 4,990円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 26 26 100 150 20 - 150 144 40 - - - 150
                            テープ長さ(m) 1.05 1.05 430 0.61 200 - 0.61 504 3 - 2 5 0.61
                            テープ厚(mm) 0.5 4 6 0.8 1.5 0.8 0.8 1.1 0.45 0.5 0.865 0.8 0.65
                            基材 プラスチック系 プラスチック系 - アルミ系 プラスチック系 アルミ系 - プラスチック系 - プラスチック系 - - -
                            単品/パック 単品 単品 パック - - - - 単品 単品 - - - -

                            26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            台車の持ち手部の滑り止めとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            台車の金属パイプの持ち手部に巻きつけて使用。滑り止めの機能として問題なく使用できている。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA944A-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            470円

                            ( 517円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            ブラック4548745906301

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました