(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PC-1BR
ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ ピクテスト

ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ PC-1BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,494円
税込単価
10,443円

測定子先端ルビー球付で耐摩耗性に優れている。【特長】・ピクテストは切替レバータ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 隣接誤差(μm):
    5
  • 目盛種類:
    バランス目盛

Loading...

PC-1BR の仕様・寸法情報

型番
測定範囲(mm)
目盛仕様(mm)
測定力 (N)
広範囲行き精度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-1BR

0.8
0-40-0
0.4
8

1個

9,494( 10,443円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定子先端ルビー球付で耐摩耗性に優れている。
【特長】
・ピクテストは切替レバータイプの為、測定物の条件に合わせ切替レバーにて作動方向を切替できる。
・下から上への動き(指針右回転)。
・上から下への動き(指針左回転)。
・ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。
・バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
・外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
・測定子の支点部、軸受けにミニチュアベアリングを使用のため、指示安定に優れています。
・ルビー球は非通電素材であり、放電加工機でも安心して使えます。
【用途】
・芯出し測定、振れ測定、偏心円の測定等幅広く高精度で使用できる測定器。

商品情報

ルビー球付測定子採用により耐摩耗性が向上したピクテスト・ニューピクテスト

ルビー球測定子付 ピクテスト Rシリーズ 縦形 寸法

PC-1AR。

PC-1AR。

  • 目盛:0.01mm。
  • 測定範囲:0.5mm。
  • 切替レバータイプ。
  • 測定子 XP1A-2R付。
PC-1BR。

PC-1BR。

  • 目盛:0.01mm。
  • 測定範囲:0.8mm。
  • 切替レバータイプ。
  • 測定子 XP1B-2R付。
寸法図

寸法図

  • L=21.4mm(PC-1AR)
  • L=22.4mm(PC-1BR)

ルビー球測定子付 ニューピクテスト Rシリーズ 縦形 寸法

PCN-1AR。

PCN-1AR。

  • 目盛:0.01mm。
  • 測定範囲:0.5mm。
  • ノークラッチタイプ。
  • 測定子 XN1A-2R付。
PCN-1BR。

PCN-1BR。

  • 目盛:0.01mm。
  • 測定範囲:0.8mm。
  • ノークラッチタイプ。
  • 測定子 XN1B-2R付。
寸法図

寸法図

  • L=21.3mm(PCN-1AR)
  • L=22.2mm(PCN-1BR)

製品仕様

■仕様
型式目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様最大許容誤差MPE(μm)測定力
(N)以下
10目盛
指示誤差
1回転
指示誤差
全測定範囲
行き指示誤差
戻り誤差繰返し
精密度
PC-1AR0.010.50-25-05--6430.4
PC-1BR0.010.80-40-05--9430.4
PCN-1AR0.010.50-25-05--6430.3
PCN-1BR0.010.80-40-05--9430.3

ルビー球測定子の特長

ルビー球測定子

ルビー球測定子

  • ルビー球付測定子採用により耐摩耗性が向上。
  • ルビー球は非通電素材であり、放電加工機でも安心。
  • 測定子の支点部、軸受けにミニチュアベアリングを使用のため、指示安定に優れている。
  • ゲージ破損防止測定子付き。
  • バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を軽減。
  • 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込みこんでいるので、防水性に優れる。

カタログ

 

Loading...

PC-1BRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズの型番PC-1BRのページです。
型番PC-1BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ

ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ

    切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

    切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ

      ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ

      ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ

        非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ)

        非磁性・非通電ニューピクテスト(Uシリーズ)

          指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ

          指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ

            超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形

            超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形

              テクロック レバーテスト(ロング測定子タイプ)

              テクロック レバーテスト(ロング測定子タイプ)

                超低圧ピクテスト・ニューピクテスト Eシリーズ

                超低圧ピクテスト・ニューピクテスト Eシリーズ

                  ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

                  ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

                    ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

                    ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

                      レバーテスト(オートクラッチ)

                      レバーテスト(オートクラッチ)

                        面径大ニューピクテスト Dシリーズ

                        面径大ニューピクテスト Dシリーズ

                          ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

                          ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

                            メーカー 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック 尾崎製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所
                            通常価格 9,494円 8,810円 10,469円 11,803円 9,887円 11,551円 14,751円 8,760円 11,673円 11,826円 9,395円 12,402円 11,350円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            目量(mm) 0.01 - - - - - - 0.01 0.002 0.002 - - -
                            測定データ出力端子 なし - - - - - - - なし なし - - -
                            戻り誤差(μm) 3 - - - - - - - 2 2 - - -

                            ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q Rシリーズピクテスト、ニューピクテストは先端ルビー球付測定子タイプですがφ1mmのルビー球付も製作できますか?
                            A
                            申し訳ございません。Φ2mm標準タイプのみとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC-1AR
                            PCN-1AR
                            PCN-1BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            目盛仕様
                            (mm)
                            測定力 
                            (N)
                            広範囲行き精度
                            (μm)

                            9,494円

                            ( 10,443円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.50-25-00.45

                            11,775円

                            ( 12,953円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.50-25-00.35

                            11,775円

                            ( 12,953円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.80-40-00.38

                            テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました