(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

なんでもトレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

なんでもトレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
481円
税込単価
529円

細かな工具類や小物などを収納できるトレーです。【特長】・書類やホビー用品・小物...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ホワイト
  • 色詳細:
    ナチュラル
  • 内寸(mm):
    223(W)×310(D)×43(H)
  • JANコード:
    4945296006854

型番

NDT-350-NA 解除

Loading...

製品仕様

アステージ ナンデモトレー:関連画像

なんでもトレーの外観

アステージ ナンデモトレー:関連画像

使用例

外寸 内寸 カートン寸法 質量(g)
260×350×45 310×223×43 545×275×370 100
  • A4サイズの用紙が収納できるトレー。
  • 書類やホビー用品・小物まで、用途に合わせて幅広く使用可能。
  • 使わない時は積み重ねができ、場所をとらない。
  • 材質:ポリプロピレン。
  • 最大収納質量:約3kg。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NDT-350-NA

NDT-350-NA

0.1
1個

10個

481( 529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かな工具類や小物などを収納できるトレーです。
【特長】
・書類やホビー用品・小物まで、用途に合わせて幅広く使用可能。
・積み重ねができ、場所をとらない(※不使用時)。
【用途】
・A4サイズの用紙の保管に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

なんでもトレーの型番NDT-350-NAのページです。
型番NDT-350-NAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

なんでもトレー

なんでもトレー

    サンボックス460フタ 乳白色

    サンボックス460フタ 乳白色

      Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明

      Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明

        積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル

        積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル

          岐阜プラスチック リス B型コンテナ クリア

          岐阜プラスチック リス B型コンテナ クリア

            TC型コンテナ

            TC型コンテナ

              クリスタルコンテナー

              クリスタルコンテナー

                サンボックスNS・Bフタ

                サンボックスNS・Bフタ

                  S型透明コンテナ  フタ

                  S型透明コンテナ フタ

                    サンコールドボックス中トレー2型 半透明

                    サンコールドボックス中トレー2型 半透明

                      ラックコンテナ FRC-17

                      ラックコンテナ FRC-17

                        サンボックス ♯24B 15.5L

                        サンボックス ♯24B 15.5L

                          積水 カードラック TC-1

                          積水 カードラック TC-1

                            メーカー アステージ 三甲 トラスコ中山 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 アズワン 三甲 トラスコ中山 三甲 アズワン 三商 積水テクノ成型
                            通常価格 481円 4,854円 1,023円 161円 5,584円 1,701円 3,400円 1,366円 1,155円 5,280円 1,420円 2,980円 195円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 - ポリプロピレン(PP) - - - -
                            ホワイト - - - ホワイト - ホワイト クリア - - - - -
                            色詳細 ナチュラル - - - - - - - - - - - -
                            内寸(mm) 223(W)×310(D)×43(H) - - - - - - - - - - - -

                            なんでもトレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            更新品として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                            樹脂成型時にサンプルショットした製品の受け皿として使用しています。今まで使っていた物が壊れたので、類似品としてこの商品を選びました。ミスミですと、仕事を抜け出して買いに行くより購入がスムーズにいくので使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大収納質量はどれくらいですか?
                            A
                            約3kgです。

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました