(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールバー ハード クールインパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールバー ハード クールインパック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
316円
税込価格
348円

タテ置きヨコ置き自由自在なハードタイプの保冷パック。【特長】・立てた状態のペッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷剤
  • 外寸(mm):
    50×40×190
  • JANコード:
    4991068144293
  • 材質:
    外装容器:ポリエチレン(抗菌材入)、ナイロン、ポリエチレン
  • 内容物:
    CMC(カルボキシメチルセルロース)合成物・防腐剤

型番

CBH-250 解除

Loading...

保冷パック クールインパック クールバー ハード 250gの仕様

アステージ クールバー ハードタイプ:関連画像

250の外観

アステージ クールバー ハードタイプ:関連画像

使用例1

アステージ クールバー ハードタイプ:関連画像

使用例2

品番 外寸 カートン寸法 質量(g)
250 50×40×190 115×380×203 250
  • キャンプ、海水浴、釣りなどのレジャーに。
  • ちょっとしたスキ間に入るバータイプ。
  • 立てた状態のペットボトルのスキ間などに入れることができ、小さなスペースを上手に使える。
  • 使用後も凍らせれば繰り返し使用可能。
  • 材質(外装容器):ポリエチレン(抗菌剤入)。
  • 材質(内容物):水・CMC(カルボキシメチルセルロース)合成物・防腐剤。
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
CBH-250

CBH-250

250
1個

5個

316( 348円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

タテ置きヨコ置き自由自在なハードタイプの保冷パック。
【特長】
・立てた状態のペットボトルの隙間などに入れることができ、小さなスペースを上手に使える。
・使用後も凍らせれば繰り返し使用可能。
【用途】
・クーラーボックス内の商品の隙間部分に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールバー ハード クールインパック

クールバー ハード クールインパック

    ASTAGE クールバーソフト CF-150

    ASTAGE クールバーソフト CF-150

      携帯型 熱中症指数・温湿度計

      携帯型 熱中症指数・温湿度計

        タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト

        タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト

          IRIS エアウレタン低反発マットレスS

          IRIS エアウレタン低反発マットレスS

            熱中症予防緊急医療情報カード

            熱中症予防緊急医療情報カード

              内貼りフィルム(日照調整用)

              内貼りフィルム(日照調整用)

                IRIS エアウレタン2層式マットレス

                IRIS エアウレタン2層式マットレス

                  目隠し用内貼りフィルム

                  目隠し用内貼りフィルム

                    IRIS 硬質6つ折りマットレス

                    IRIS 硬質6つ折りマットレス

                      IRIS エアベッド

                      IRIS エアベッド

                        ミエローブ(R)パワフルリストバンド

                        ミエローブ(R)パワフルリストバンド

                          トーヨーセフティ 汗取りシート 汗水吸

                          トーヨーセフティ 汗取りシート 汗水吸

                            メーカー アステージ アステージ アズワン TJMデザインタジマツール アイリスオーヤマ 昭和商会 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 三重化学工業 トーヨーセフティー
                            通常価格 316円 76円 6,036円 1,938円 10,522円 196円 11,887円 13,569円 8,820円 6,051円 3,025円 575円 251円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   13日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 保冷剤 保冷剤 - - - - - - - - - - -
                            外寸(mm) 50×40×190 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4991068144293 4991068144279 - - - - - - - - - - -
                            材質 外装容器:ポリエチレン(抗菌材入)、ナイロン、ポリエチレン 外装袋:ナイロン・ポリエチレン - - - - - - - - - - -
                            内容物 CMC(カルボキシメチルセルロース)合成物・防腐剤 - - - - - - - - - - - -

                            クールバー ハード クールインパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのくらいの時間もちますか?
                            A
                            商品の温度、使用環境の温度などによって異なります。

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました