(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,164円 ~ 1,513円
税込価格
1,280円 ~ 1,664円

塗料の希釈、ハケやコテの洗浄、セメント練りなど便利なペイント用蓋付バケツ。【特...

詳細情報を確認する

  • 詳細材質:
    ポリエチレン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アステージ ペイント用蓋付バケツの特長

フックホルダー付き

フックホルダー付き

フタストッパー付き

フタストッパー付き

底内側がカーブしているので、内側のお手入れも簡単

底内側がカーブしているので、内側のお手入れも簡単

製品仕様

外寸(約)W230×H218mm
内寸(約)φ187×H209mm
底部
(約)φ140×H209mm
容量(約)5L
質量(約)0.3kg
最大収納質量(約)5kg

製品仕様

外寸(約)W280×H273mm
内寸(約)φ236×H262mm
底部
(約)φ185×H262mm
容量(約)10L
質量(約)0.6kg
最大収納質量(約)10kg

製品仕様

外寸(約)W340×H305mm
内寸(約)φ277×H293mm
底部
(約)φ220×H293mm
容量(約)15.5L
質量(約)1.0kg
最大収納質量(約)16kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~9
230×218
φ187×209
4991068150669
300
1個

5個

1,164( 1,280円 )

1日目

10~19
280×273
φ236×262
4991068150676
600
1個

5個

1,513( 1,664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料の希釈、ハケやコテの洗浄、セメント練りなど便利なペイント用蓋付バケツ。
【特長】
・フタストッパーがあり、外したフタが風で飛ばされる心配がない。
・フックホルダーが付いているため、洗浄の際ホースを止めたり、ペイント用のハケなどが掛けられる。
・バケツの本体底部はカーブした形状なので、臭いや汚れなど洗浄する際、内側のお手入れが簡単。
【用途】
・塗料の希釈に。
・ハケやコテの洗浄に。
・セメントの練り作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

    ステンレスペール缶BT-20

    ステンレスペール缶BT-20

      ポリペール缶 1L・2L

      ポリペール缶 1L・2L

        タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

        タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

          ステンレスバケツ 13L・15L・18L

          ステンレスバケツ 13L・15L・18L

            小型密閉容器 容量 1~6L

            小型密閉容器 容量 1~6L

              ラミネートペール缶 BT-20

              ラミネートペール缶 BT-20

                高密度ポリエチレン内装缶

                高密度ポリエチレン内装缶

                  SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

                  SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

                    JP コック付きブレーキオイル缶

                    JP コック付きブレーキオイル缶

                      缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

                      缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

                        テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                        テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                          一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                          一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                            メーカー アステージ ジャパンペール アサヒペン ジャパンペール トラスコ中山 DICプラスチック ジャパンペール ジャパンペール アクアシステム ジャパンペール アクアシステム ジャパンペール トラスコ中山
                            通常価格 1,164円 15,779円 320円 4,292円 7,200円 1,034円 4,193円 7,670円 16,334円 7,675円 5,001円 3,944円 1,929円
                            通常出荷日 1日目   9日目   2日目~   9日目   1日目~   1日目~   18日目   9日目   1日目   9日目   1日目~   9日目   2日目  
                            詳細材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            塗料缶として
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/12
                            以前は角タイプ使用してまして、蓋の気密性が悪くなったのか表面が固まってきたので買い替えしましたが角は高いのでこの丸タイプ選択しました。新しいのと気温低下してきたので現状固まりもしていなく、ローラーの塗料切も支障ないのでよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            廃液処理用途
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/02
                            軽量ながら丈夫で使いやすく、サイズ間もちょうど良いので、また機会があれば購入予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バケツ
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/26
                            ちょうどいいサイズのフタ付きバケツがあったので購入しました。今のところ問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶剤使用に利用
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/28
                            溶剤を使用する際に使っていますが、蓋がしっかり閉まるので安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリス小分け
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/24
                            ペール缶で購入したグリスを小分けするのに使用しています。
                            蓋が付いているのでゴミも入る事なく、また底の角が丸いので、無駄なくヘラで最後まで取る事が出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました