(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポートローラー WRS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サポートローラー WRS

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,600円 ~ 5,887円
税込価格
5,060円 ~ 6,476円

【特長】・スライド丸鋸や卓上丸鋸などのサポートに最適です。・大きな合板、長い板...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ホビーワークや日曜大工などに。切断作業などのサポートに最適。
 
型番WRS-3WRS-4
カラーブラック
材質本体:スチール
質量2.2kg2.9kg
耐荷重45kg
外寸
W(幅)×D(奥行)×H(高さ)
(全て約表示)
348×100×65~160mm
(高さ(H)は、調節可能サイズです。)
440×120×65~160mm
(高さ(H)は、調節可能サイズです。)
ローラー寸法φ22×L248mmφ22×L340mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(g)
ローラー寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
348
100
4991068141964
2200
φ22×L248
1台

1個

5,887( 6,476円 )

1日目

440
120
4991068142961
2900
φ22×L340
1台

4個

4,600( 5,060円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド丸鋸や卓上丸鋸などのサポートに最適です。
・大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
・組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
・工作機械や作業台の高さに対応可能。
・底面には、キズ防止クッション付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポートローラー WRS

サポートローラー WRS

    ローラースタンド

    ローラースタンド

      折りたたみ式小型作業台

      折りたたみ式小型作業台

        軽量作業台 WB-007

        軽量作業台 WB-007

          作業台 ローラースタンド GTRS-200

          作業台 ローラースタンド GTRS-200

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

              ワークベンチ PWB600

              ワークベンチ PWB600

                折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

                折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)

                  B/D ソーホース(1セット)

                  B/D ソーホース(1セット)

                    UFL型折畳型作業台

                    UFL型折畳型作業台

                      作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                      作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

                          折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

                          折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様

                            メーカー アステージ アステージ サカエ アステージ ウィザ(旧:グレートツール) 山金工業 ボッシュ エスコ BLACK AND DECKER トラスコ中山 アルインコ 山金工業 アルインコ
                            通常価格 4,600円 7,141円 39,694円 3,490円 3,628円 25,026円 27,990円 51,130円 9,460円 28,057円 108,660円 38,506円 105,418円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   3日目   3日目   1日目   3日目~   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目  
                            商品タイプ その他作業台 その他作業台 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 折りたたみ式作業台 折りたたみ式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 折りたたみ式作業台 - 折りたたみ式作業台 -
                            高さ (mm) 160 660 900 760 - 740 840 600~900 800 740 - - -
                            材質 スチール スチール - 本体:スチール、MDF - - - - - - - - -

                            サポートローラー WRSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            長尺材の切断
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/05
                            主に真鍮のアングル材の切断時に使用します。長尺で、重い材料や比較的柔らかい材料の切断の時に高さ調整できるので重宝すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            長尺物の穴あけ・切断に
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                            四隅にあらかじめ穴があけてあり、作業台や適当な角材などに固定して使えて便利。重い物を載せても安定しており作業しやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました