(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールキャリー ボックス TCB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールキャリー ボックス TCB

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,769円 ~ 4,177円
税込価格
3,046円 ~ 4,595円

【特長】・無駄を省いたシンプルデザインで、収納・持ち運びに大変便利です。・自立...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 材質:
    本体:ポリエステル 底板芯材:ポリエチレン 可動枠・緑芯材:スチール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸(間口×奥行×高さ)(mm)
最大収納質量(kg)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
260×150×250
4
4991068152038
400
1個

1個

2,769( 3,046円 )

1日目

  • 注文停止中
340×270×270
10
4991068152052
900
1個

1個

4,177( 4,595円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無駄を省いたシンプルデザインで、収納・持ち運びに大変便利です。
・自立ができる、スチール製の可動枠付きです。
・底板付きで安定感があり、底部の沈みを緩和します。
・TCB-340、収納物を素早くカバーする「トップカバー」付き。
・ゴミ・水滴の浸入から守ってくれます。
・D環付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールキャリー ボックス TCB

ツールキャリー ボックス TCB

    ワンツースリーバッグ T-500M

    ワンツースリーバッグ T-500M

      帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

      帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

        帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ

        帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ

          1.2.3ツールバッグ T-600L

          1.2.3ツールバッグ T-600L

            300x150x200mm ツールバッグ

            300x150x200mm ツールバッグ

              リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

              リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

                380 x 585mm  トートバッグ

                380 x 585mm トートバッグ

                  トートバッグ(ナイロン)

                  トートバッグ(ナイロン)

                    480x400x150mm トートバッグ

                    480x400x150mm トートバッグ

                      腰袋 深さ 120~200mm

                      腰袋 深さ 120~200mm

                        1WAYバッグ

                        1WAYバッグ

                          リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ

                          リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ

                            メーカー アステージ リングスター 三栄産業 三栄産業 リングスター エスコ リングスター エスコ エスコ エスコ DBLTACT プロスター リングスター
                            通常価格 2,769円 3,160円 9,758円 7,540円 2,229円 1,708円 4,636円 6,970円 7,860円 940円 934円 1,509円 4,636円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ 箱・ケース
                            材質 本体:ポリエステル 底板芯材:ポリエチレン 可動枠・緑芯材:スチール - - - - - - - - - - - -

                            ツールキャリー ボックス TCBのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            工具入れ
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/22
                            自立するいれものが欲しくてこれにした。
                            芯がサイドに入っているので へしゃがることなく
                            工具を入れて出すときも障害にならない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料や工具などを持ち運びするため
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            クリーンルームの中で材料や電動工具などを資材置き場に持ち運びをするために利用しています。色々な所に持ち運びをするので、同じ大きさ、デザイン、形式のボックス を選定し2個購入しました。問題なく使用できていて使い勝手も良好で、非常に役立っています。素材は丈夫で値段に対して十分見合っていると思います。フレームの針金部分の強度が弱いため、上の部分が変形することもあるので強度がもっとほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具入れとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/05
                            樹脂のツールボックスでは、場合によっては邪魔になることがあったので代替品として購入しました。
                            折り畳みが出来て大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました