(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクティブユニット AU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクティブユニット AU

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,703円
税込価格
2,973円

細かなネジ・ビス・釘等の部品収納に便利な、ベルトに取り付け可能なパーツボックス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口 (mm):
    305
  • 奥行 (mm):
    70
  • 高さ (mm):
    290
  • 材質:
    ポリプロピレン

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アクティブユニットの共通仕様

アステージ アクティブユニット:関連画像

ミニケースは、腰のベルトに取り付けて使用可能。

アステージ アクティブユニット:関連画像

本体に着脱可能のビットホルダー付き。

アステージ アクティブユニット:関連画像

ミニケースのサイズ違いでも差し替えることが可能。

アステージ アクティブユニット:関連画像

コンテナ#45タイプに本体6個がスッキリ収納可能。

アステージ アクティブユニット:関連画像

ハンドル左脇にはφ径目盛付き。

アステージ アクティブユニット:関連画像

使用例1

アステージ アクティブユニット:関連画像

使用例2

アクティブユニット AU-9の仕様

アステージ アクティブユニット:関連画像

アクティブユニット AU-9の外観

外寸 カートン寸法 質量(kg)
305×70×290 605×435×325 0.9
  • 細かなネジ・釘等の部品収納に便利。
  • 9個の「ベルトフック付ミニケース」はナチュラルカラーで、中身の確認が可能。また、取り外しができ、腰のベルトに取り付けが可能。
  • ハンドル左脇にはφ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーが付属。
  • 材質:ポリプロピレン。
  • 最大収納質量:約5.4kg(ミニケース1個あたり:約0.6kg)。
  • セット内容:ベルトフック付ミニケース×9。

アクティブユニット AU-6の仕様

アステージ アクティブユニット:関連画像

アクティブユニット AU-6の外観

外寸 カートン寸法 質量(kg)
305×70×290 605×435×325 0.9
  • 細かなネジ・釘等の部品収納に便利。
  • 6個の「ベルトフック付ミニケースL」はナチュラルカラーで、中身の確認が可能。また、取り外しができ、腰のベルトに取り付けが可能。
  • ハンドル左脇にはφ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーが付属。
  • 材質:ポリプロピレン。
  • 最大収納質量:約4.8kg(ミニケースL 1個あたり:約0.8kg)。
  • セット内容:ベルトフック付ミニケースL×6。

アクティブユニット AU-M8の仕様

アステージ アクティブユニット:関連画像

アクティブユニット AU-M8の外観

外寸 カートン寸法 質量(kg)
305×70×290 605×435×325 0.9
  • 細かなネジ・釘等の部品収納に便利。
  • 6個の「ベルトフック付ミニケース」、2個の「ベルトフック付ミニケースL」はナチュラルカラーで、中身の確認が可能。また、取り外しができ、腰のベルトに取り付けが可能。
  • ハンドル左脇にはφ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーが付属。
  • 材質:ポリプロピレン。
  • 最大収納質量:約5.2kg(ミニケース1個あたり:約0.6kg/ミニケースL 1個あたり:約0.8kg)。
  • セット内容:ベルトフック付ミニケース×6、ベルトフック付ミニケースL×2。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4945296010585
900
ベルトフック付ミニケースL×6
1個

1個

2,703( 2,973円 )

1日目

4945296004027
900
ベルトフック付ミニケース×9
1個

1個

2,703( 2,973円 )

2日目

4945296010592
900
ベルトフック付ミニケース×6 ベルトフック付ミニケースL×2
1個

1個

2,703( 2,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かなネジ・ビス・釘等の部品収納に便利な、ベルトに取り付け可能なパーツボックス。
【特長】
・取り外しができ、腰のベルトに取り付けが可能。
・ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーが付いている。
・「ベルトフック付ミニケース」はナチュラルカラーで、中身の確認が可能。
【用途】
・建築現場で使用する、ビズ・釘などサイズ別保管に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクティブユニット AU

アクティブユニット AU

    ベルトフック付ミニケース

    ベルトフック付ミニケース

      パーツストッカー

      パーツストッカー

        パーツストッカー フリー

        パーツストッカー フリー

          ストッパーケース ブラック

          ストッパーケース ブラック

            ベルトパーツボックス BPS-3814

            ベルトパーツボックス BPS-3814

              パーツストッカー(ブルー・クリア)

              パーツストッカー(ブルー・クリア)

                ツインセパレートケース

                ツインセパレートケース

                  スケルトンパーツボックス SP-MSシリーズ

                  スケルトンパーツボックス SP-MSシリーズ

                    ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

                    ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

                      パーツケース フリー(仕切り無し)

                      パーツケース フリー(仕切り無し)

                        ハニーケース スチールボックス

                        ハニーケース スチールボックス

                          パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)

                          パーツボックス Yタイプ(ネスティング仕様)

                            メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アズワン アステージ アステージ アズワン サカエ ミスミ サカエ サカエ
                            通常価格 2,703円 432円 382円 256円 2,157円 4,600円 1,263円 899円 2,250円 1,328円 439円 30,882円 815円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 引出し ポケット その他 その他 ポケット 引出し その他 引出し ポケット
                            間口 (mm) 305 - - - 294 375 - - - - - - -
                            奥行 (mm) 70 73 - - 200 316 - - - - - - 167
                            高さ (mm) 290 65 - - - 63 - - 49 120 - - 62
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン 本体、フタ、仕切板:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 本体、フタ:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 本体:ポリプロピレン ストッパー部:ナイロン - 本体、フタ、ハンドル:ポリプロピレン バックルABS:樹脂 仕切板:ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - -

                            アクティブユニット AUのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            保管用に
                            評価 4.0満足度:4.02025/04/03
                            ネジやビスなど細かい物を
                            整理し保管用に購入。
                            小BOXのみ分離し持ち運べるので便利

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧着端子やコネクタ収納
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/19
                            圧着端子やコネクタの収納に使用しています。
                            透明ケースが個々に取り外しできるので、複数人で使用するときに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ・ビスの持ち運びに
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/30
                            種類ごとに細分化でき、かつ取り外しができるので便利です。
                            ただ、いろんな種類のネジ・ビスを少量つかう私にはむきませんでした。
                            ケースばかりが増えてしまう悪循環。
                            一般的に工事をする人には良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ類の分類
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/19
                            ネジ類は結構重いので収納ケースはしっかりしたものでないとダメなのですが、この製品はしっかりしていますし、それぞれ個別の蓋があり分類に便利です。
                            しかも個別の蓋は簡単に外れたりしないので、多少のことでは蓋があいて散乱することもないため、使い勝手は最高です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルトやナットの分類
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/15
                            フタの締まりや造りもしっかりしていて丈夫です。
                            正面の向きからもミニケースを引き抜けるようにしてもらえるとさらに便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ベルトフック付ミニケースの単品はありますか?
                            A
                            単品での販売はございます。ベルトフック付ミニケースとベルトフック付ミニケースLがございます。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました