(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NWボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NWボックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,253円 ~ 3,432円
税込価格
2,478円 ~ 3,775円

散らかりやすい小物等を、仕切板でスッキリ収納できるボックス。【特長】・本体と蓋...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】

  • 本体、フタ、バックル、仕切板(小)(中):ポリプロピレン
  • 仕切板L(大):ポリスチレン(※M1、#13、#25)
  • 仕切板L(特大):ポリスチレン(※L1、#22、#45)

 

 

【仕様】

型番品番カラー外寸
(mm)
内寸
(mm)
容量
(L)
質量
(kg)
最大収納質量
(kg)
積み重ね段数
NW-M1-CLM1クリア295×443×84244×367×655.31.087段まで
NW-L1-CLL1379×545×87330×453×658.81.610
 

深型

型番型番カラー外寸
(mm)
内寸
(mm)
容量
(L)
質量
(kg)
最大収納質量
(kg)
積み重ね段数
NW-13-CL#13グレー/クリア295×443×223245×365×140131.6233段まで
NW-25-CL#25グレー/クリア295×443×323238×358×240211.828
NW-22-CL#22グレー/クリア379×545×245319×449×155232.630
NW-45-CL#45グレー/クリア379×545×390309×439×300433.2502段まで

※#13・#25の浅型はM1と、#22・#45の浅型はL1と同寸法です。
※内寸は内底部の一番せまい部分の寸法です。
※寸法表示はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)mmです。(全て約表示)

 

【特長】

  • フタには便利な目盛付き。
  • 仕切板が自由にセットできます(小・中のみ)。L(大)、L(特大)は脱着可能です。
  • スタッキング(積み重ね)でき便利です。

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
内寸(mm)
JANコード
質量(kg)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
13
浅型:244(W)×367(D)×65(H)、深型:245(W)×365(D)×140(H)
4991068146877
1.6
仕切版L[大]:ポリスチレン
1セット

4個

2,253( 2,478円 )

2日目

グレー
23
浅型:330(W)×453(D)×65(H)、深型:319(W)×449(D)×155(H)
4991068146884
2.6
仕切版L[特大]:ポリスチレン
1セット

4個

3,432( 3,775円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

散らかりやすい小物等を、仕切板でスッキリ収納できるボックス。
【特長】
・本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出さない。
・NW-13、NW-25は上段にM1コンテナがセット。
・NW-22、NW-45は上段にL1コンテナがセット。
【用途】
・建築現場などで使用する小物の整理・保管に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NWボックス

NWボックス

    アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

    アステージ NWボックス クリア NW-L1/NW-M1

      システムコンテナ・NWボックス用仕切板

      システムコンテナ・NWボックス用仕切板

        ラリーコンテナ RL

        ラリーコンテナ RL

          岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B

          岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B

            STボックス(グリーン)

            STボックス(グリーン)

              STC型コンテナ

              STC型コンテナ

                TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)

                TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)

                  STボックス(クリア)

                  STボックス(クリア)

                    NWボックス グレー

                    NWボックス グレー

                      NFボックス 本体

                      NFボックス 本体

                        メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ 岐阜プラスチック工業 アステージ 積水テクノ成型 トラスコ中山 アステージ アステージ アステージ
                        通常価格 2,253円 2,065円 419円 688円 2,070円 2,226円 191円 1,406円 1,294円 2,804円 283円
                        通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                        商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                        材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                        NWボックスのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                        アクセサリの保存に
                        評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                        重ねて使用できるため、下のボックスに本体、こちらには付属品やアクセサリなどの消耗品を入れて使っています。
                        高さはちょうどよく、小物からバッテリーまでちょうどよくおさまるため気に入っています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        工具の整理
                        評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                        同社のコンテナボックスに積み重ねて使えるケースが欲しかったので購入。
                        仕切りが付けられるので細かい道具の整理に便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        部品の収納
                        評価 5.0満足度:5.02019/03/28
                        脱着可能な仕切板を好みに合わせてセットできるのが便利です。また、ボックスを積み重ねることもできます。
                        様々なサイズがあるので用途に適したボックスが見つかると思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 中の仕切板の追加はできますか?
                        A
                        別売の仕切板をご購入していただければ、用途に応じた仕切りが可能になります。

                        ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました