(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンパーコンテナボックス BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンパーコンテナボックス BK

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,054円
税込単価
4,459円

衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。【特長】・バンパーグレート樹脂を採用...

詳細情報を確認する

型番

BP-25-BK 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】

  • 本体、フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)
  • バックル:ポリプロピレン
  • 線材:ステンレス鋼

 

 

【仕様】

型番品番カラー外寸
(mm)
内寸
(mm)
容量
(L)
質量
(kg)
最大収納質量
(kg)
積み重ね段数
BP-13-BK#13ブラック295×443×159245×365×140130.9155段まで
BP-25-BK#25295×443×259238×358×240211.220
BP-22-BK#22379×545×178319×449×155231.5
BP-45-BK#45379×545×322309×439×300432.1403段まで
BP-75-BK#75425×716×323354×609×300683.060

※内寸は内底部の一番せまい部分の寸法です。
※寸法表示はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)mmです(全て約表示)。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
内寸(mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BP-25-BK

BP-25-BK

21
238(W)×358(D)×240(H)
4991068152823
1.2
1個

5個

4,054( 4,459円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。
【特長】
・バンパーグレート樹脂を採用。割れにくく、丈夫で軽い。
・優れた耐衝撃性、耐寒性。
・低温下での使用にも耐え、割れにくい。
・フタに便利な目盛り付き。
・BP-13はBP-25と積み重ね(スタッキング)が可能。
・BP-22はBP-45と積み重ね(スタッキング)が可能。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バンパーコンテナボックス BKの型番BP-25-BKのページです。
型番BP-25-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンパーコンテナボックス BK

バンパーコンテナボックス BK

    STボックス DKグリーン

    STボックス DKグリーン

      NTボックス(グリーン)

      NTボックス(グリーン)

        パワーコンテナ

        パワーコンテナ

          サンボックス 本体/フタ/サンロック

          サンボックス 本体/フタ/サンロック

            NFボックス

            NFボックス

              325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

              325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

                ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)

                ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)

                  メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ アズワン アステージ エスコ 三甲
                  通常価格 4,054円 491円 660円 1,575円 700円 419円 1,070円 403円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                  材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                  ブラック グリーン グリーン ブラック - - ブルー -
                  材質 ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂) 線材:ステンレス鋼 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(ST-13~75) - 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス - - - -

                  バンパーコンテナボックス BKのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                  部品の輸送
                  評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                  ホムセンのコンテナボックスがすぐに割れるのでこちらを使用してみました。かなり丈夫です。これなら当分長持ちしそうです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  部品の発送用
                  評価 5.0満足度:5.02018/09/28
                  加工業者に加工品を宅配便で送るのに使用してます。以前はホームセンターの一般的なのを使っていたのですが、かなりの頻度で配送中に割れてしまうので、この商品に変更しました。まだ数回ですが、今のところ割れることはなくよかったです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  工具箱として
                  評価 5.0満足度:5.02018/04/06
                  BP-13-BKを購入。
                  手作業工具をガサッと入れておくのに使用しています。
                  手頃なサイズ感で持ち運びしやすい点がいいです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 最大収納質量・積み重ね段数はいくつですか?
                  A
                  BP-13収納質量は約15kg積み重ね段数は5段まで。
                  BP-22収納質量は約20kg積み重ね段数は5段まで。
                  BP-25収納質量は約20kg積み重ね段数は5段まで。
                  BP-45収納質量は約40kg積み重ね段数は3段まで。
                  BP-75収納質量は約60kg積み重ね段数は3段まで。

                  ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました