(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STボックス(クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

STボックス(クリア)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,294円
税込単価
1,423円

工具類やアウトドア用品などの収納に便利な蓋付きコンテナボックス。【特長】・ST...

詳細情報を確認する

型番

ST-13-CL 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】

  • 本体、フタ、バックル:ポリプロピレン
  • 線材:ステンレス鋼

 

 

【仕様】

型番品番外寸
(mm)
内寸
(mm)
容量
(L)
質量
(kg)
最大収納質量
(kg)
積み重ね段数
ST-13-CL#13295×443×159245×365×140130.9155段まで
ST-25-CL#25295×443×259238×358×240211.220
ST-22-CL#22379×545×178319×449×155231.520
ST-45-CL#45379×545×322309×439×300432.1403段まで
ST-50-CL#50425×716×208362×617×185422.3405段まで
ST-75-CL#75425×716×323354×609×300683.0603段まで

※内寸は内底部の一番せまい部分の寸法です。
※寸法表示はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)mmです(全て約表示)。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
内寸(mm)
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ST-13-CL

ST-13-CL

13
245(W)×365(D)×140(H)
4991068145498
0.9
1個

6個

1,294( 1,423円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具類やアウトドア用品などの収納に便利な蓋付きコンテナボックス。
【特長】
・ST13はST-25ともスタッキング可能。ST13はST-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・ST-22はST-45ともスタッキング可能。ST-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・ST-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・ST-50はST-75ともスタッキング可能。
・ST-50、ST-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・丈夫な鋼線バックル。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

STボックス(クリア)の型番ST-13-CLのページです。
型番ST-13-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STボックス(クリア)

STボックス(クリア)

    ASTAGE STボックス クリア #50

    ASTAGE STボックス クリア #50

      アステージ NCボックス クリア

      アステージ NCボックス クリア

        NWボックス グレー

        NWボックス グレー

          アステージ NWボックス クリア

          アステージ NWボックス クリア

            ASTAGE NCボックス #25

            ASTAGE NCボックス #25

              STボックス クリア

              STボックス クリア

                シールドコンテナ シャット

                シールドコンテナ シャット

                  サンボックス #7-4 青

                  サンボックス #7-4 青

                    サンボックス #17

                    サンボックス #17

                      サンボックスCー4

                      サンボックスCー4

                        TP型コンテナ

                        TP型コンテナ

                          サンボックス #5A-2

                          サンボックス #5A-2

                            メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲
                            通常価格 1,294円 3,681円 547円 2,804円 3,085円 2,060円 2,254円 1,592円 2,098円 2,934円 1,761円 1,000円 1,726円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            クリア - クリア グレー クリア - クリア クリア - - ブルー グレー -
                            材質 線材:ステンレス鋼 - 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP) 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) 本体・フタ・バックル・仕切板(小)、(中):ポリプロピレン(PP)、仕切板(大):ポリスチレン(PS) - 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)、線材:ステンレス(ST-13~75) 線材:ステンレス鋼 パッキン:発泡ポリエチレン - - - - -

                            STボックス(クリア)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 12件のレビュー
                            アルミの酸化被膜処理
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/04
                            アルミのアルマイト処理で電解液を入れるのに使用。作りが頑丈でフタも付いているので使い勝手が良い。安心の日本製。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            物入れに。
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/22
                            物入れに購入して使用しています。以前サイズ違いも購入しており、使い勝手は知っていたので相変わらず丈夫でいい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            在庫品の整理整頓で利用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/06
                            在庫品の整理整頓で利用しています。この前は 段ボールのままで利用して 一定空間放管量は 決まっているので これで多く放管出来るになりました。透明で中身を見えるのことも 便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出張工事用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/23
                            出張工事の際の備品入れに使用しています。
                            フタ付きでバックルでの固定もできるのでガンガン使えて車への積み込みなど作業性が良いです。
                            透明なので中身も見えて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルマット入れに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            環境対策でコンプレッサー室のオイルマットを入れる為購入。
                            ふたもついているのでホコリや水分から守ってくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 最大収納質量・積み重ね段数はいくつですか?
                            A
                            ST-13収納質量は約15kg積み重ね段数は5段まで。
                            ST-22収納質量は約20kg積み重ね段数は5段まで。
                            ST-25収納質量は約20kg積み重ね段数は5段まで。
                            ST-45収納質量は約40kg積み重ね段数は3段まで。
                            ST-50収納質量は約40kg積み重ね段数は5段まで。
                            ST-75収納質量は約60kg積み重ね段数は3段まで。

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました