(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JG ジュニアグローブ(子供用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JG ジュニアグローブ(子供用)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
186円
税込単価
205円

綿100%で吸汗性に優れており、園芸などでお子様が使用される際にぴったりフィッ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    10
  • 材質:繊維部:
    綿
  • 色:
    キナリ
  • 内容量:
    1双

型番

511-0-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

511-0-M

M
4972966665110
18
1双

1個

186( 205円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

綿100%で吸汗性に優れており、園芸などでお子様が使用される際にぴったりフィットします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JG ジュニアグローブ(子供用)の型番511-0-Mのページです。
型番511-0-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JG ジュニアグローブ(子供用)

JG ジュニアグローブ(子供用)

    軍手 No.10 12双入

    軍手 No.10 12双入

      TRUSCO 純綿軍手 240双まとめ売り 目付750g

      TRUSCO 純綿軍手 240双まとめ売り 目付750g

        純綿軍手 目付

        純綿軍手 目付

          TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g

          TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g

            軍手 No.2 12双入

            軍手 No.2 12双入

              こども手袋

              こども手袋

                ミドリ安全 軍手 NO.5 12双入

                ミドリ安全 軍手 NO.5 12双入

                  軍手型導電手袋(1双入)

                  軍手型導電手袋(1双入)

                    日本一チューリップ軍手

                    日本一チューリップ軍手

                      純綿ブルドック手袋

                      純綿ブルドック手袋

                        エコ極軍手

                        エコ極軍手

                          軍手 450 12双入・360双入/軍手 600 360双入

                          軍手 450 12双入・360双入/軍手 600 360双入

                            メーカー 勝星産業 ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 おたふく手袋 ミドリ安全 カスタム 丸和ケミカル 福徳産業 ミタニ アズワン
                            通常価格 186円 1,308円 18,834円 102円 50円 969円 147円 1,559円 987円 758円 2,068円 862円 400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   4日目   2日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 耐熱・耐冷 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - - - 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 - 軍手 - 軍手 軍手 軍手 軍手 - - - 軍手
                            ゲージ 10 - - 7 - - 10 7 - 7 - - 7
                            材質:繊維部 綿 - - - - - - - - - - - -
                            キナリ - - - - - - - - - - - -

                            JG ジュニアグローブ(子供用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            子供用軍手
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            価格はなかなかするが固すぎず厚すぎずで使いやすい様。品質問題無し。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました