(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コットンセームS.O

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:201-0-M
コットンセームS.O コットンセームS.O

通常単価(税別)
323円
税込単価
355円

【特長】・吸汗性に優れる純綿の立体縫製手袋です。・軽作業、ドライブなどに。

詳細情報を確認する

型番

201-0-M 解除

Loading...

商品情報を表示

201-0-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201-0-M

M

5個

323( 355円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・吸汗性に優れる純綿の立体縫製手袋です。・軽作業、ドライブなどに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コットンセームS.Oの型番201-0-Mのページです。
型番201-0-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コットンセームS.O

コットンセームS.O

    15Gインナーグローブ 5双組

    15Gインナーグローブ 5双組

      特紡軍手 #TKB-600

      特紡軍手 #TKB-600

        勝星 KSゴールド 男性用

        勝星 KSゴールド 男性用

          純綿超ごつい手袋”(1双入)

          純綿超ごつい手袋”(1双入)

            コクゴ 日本一軍手No.200

            コクゴ 日本一軍手No.200

              軍手 綿一番

              軍手 綿一番

                ひじまでロング軍手 10双入

                ひじまでロング軍手 10双入

                  軍手 太郎

                  軍手 太郎

                    ハンドペット

                    ハンドペット

                      綿特軍手

                      綿特軍手

                        丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 L

                        丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 L

                          シノ軍手 2本編み Sサイズ

                          シノ軍手 2本編み Sサイズ

                            メーカー コーコス信岡 福徳産業 ミタニ 勝星産業 福徳産業 コクゴ コクゴ トラスコ中山 コクゴ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル ミタニ
                            通常価格 323円 894円 502円 164円 383円 570円 1,415円 1,021円 1,011円 157円 708円 882円 903円
                            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 - - - - - - - 作業用 -

                            コットンセームS.Oのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            201-0-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ

                            323円

                            ( 355円 )
                            5個 -

                            3日目

                            L

                            スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました