(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンスリップ

通常単価(税別)
330円
税込単価
363円

【特長】・手首ホック付きのスベリ止め付き縫製手袋です。・軽作業に最適。

詳細情報を確認する

型番

200-0-L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-0-L

5個

330( 363円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・手首ホック付きのスベリ止め付き縫製手袋です。・軽作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップの型番200-0-Lのページです。
型番200-0-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップ

ノンスリップ

    ウレタンメガグローブ 10P

    ウレタンメガグローブ 10P

      ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

      ウレタンメガ ブラック(10双組) No.5327

        ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

        ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

          ノンスリップレインジャー(アテ無)

          ノンスリップレインジャー(アテ無)

            手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

            手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

              ウレタンパーム手袋

              ウレタンパーム手袋

                PUロックプラス3双入 N-3057

                PUロックプラス3双入 N-3057

                  ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

                  ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)

                    のびのび手袋

                    のびのび手袋

                      ダイローブ手袋 No.223

                      ダイローブ手袋 No.223

                        バイテロングローブ

                        バイテロングローブ

                          ピッタリ手袋 2993シリーズ

                          ピッタリ手袋 2993シリーズ

                            メーカー コーコス信岡 富士手袋 富士手袋 富士手袋 ペンギンエース エスコ ミスミ コーコス信岡 ミドリ安全 コーコス信岡 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 330円 869円 1,359円 1,464円 1,673円 596円 997円 865円 4,354円 112円 2,414円 3,061円 2,448円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用
                            商品タイプ すべり止め - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン その他
                            仕様 ボツ - - - 手の平コート 背抜き 手のひらコート 指先コート 手の平コート - - - 指先コート
                            サイズ L - - - - - - - - フリー - - -

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました