(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロング吸ちゃん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロング吸ちゃん

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
282円
税込価格
310円

掴んだモノが、吸いつくように滑らない!!【特長】・優れたグリップ力が好評!!薄...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
ネイビー
4536527740014
1双

1個

282( 310円 )

3日目

M
ネイビー
4536527740007
1双

1個

282( 310円 )

3日目

S
ネイビー
4536527739995
1双

1個

282( 310円 )

3日目

L
ブラック
4536527740045
1双

1個

282( 310円 )

3日目

M
ブラック
4536527740038
1双

1個

282( 310円 )

3日目

L
レッド
4536527740076
1双

1個

282( 310円 )

3日目

M
レッド
4536527740069
1双

1個

282( 310円 )

3日目

S
レッド
4536527740052
1双

1個

282( 310円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

掴んだモノが、吸いつくように滑らない!!
【特長】
・優れたグリップ力が好評!!薄手タイプ、耐久性高。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロング吸ちゃん

ストロング吸ちゃん

    キープロング

    キープロング

      福徳 5本指だし手 ショート

      福徳 5本指だし手 ショート

        勝星・フィットゴムライナー

        勝星・フィットゴムライナー

          アトム キープショート

          アトム キープショート

            メカニックグローブ

            メカニックグローブ

              福徳 Wドットのびのび

              福徳 Wドットのびのび

                ドットライナー

                ドットライナー

                  しっくりがっちり薄手”(1双入)

                  しっくりがっちり薄手”(1双入)

                    滑り止め厚手手袋・1双

                    滑り止め厚手手袋・1双

                      すべり止めゴム手袋 エアテクターX

                      すべり止めゴム手袋 エアテクターX

                        ハイライト背抜き

                        ハイライト背抜き

                          スムースフィット 5P

                          スムースフィット 5P

                            メーカー 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) シグネット 福徳産業 勝星産業 福徳産業 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) アンセル ペンギンエース
                            通常価格 282円 331円 329円 211円 530円 1,988円 311円 216円 220円 112円 630円 788円 615円
                            通常出荷日 3日目   5日目~   4日目   3日目   6日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   4日目   4日目  
                            使用用途 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め - - すべり止め 軍手 その他 - すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め スムス
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            ストロング吸ちゃんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました