(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペアパーツ ベルト 2個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:98-0853
スペアパーツ ベルト 2個入 コガタケッソクキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

三商,小型結束機用オプション,スペアパーツベルト 2個入。【ベルト長(m)】1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

98-0853 解除

Loading...

 
カタログを表示

98-0853 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

98-0853

NT45BT-15N
2個

1個

1,230( 1,353円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商,小型結束機用オプション,スペアパーツベルト 2個入。
【ベルト長(m)】15

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペアパーツ ベルト 2個入の型番98-0853のページです。
型番98-0853に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペアパーツ ベルト 2個入

スペアパーツ ベルト 2個入

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

      小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15B

      小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15B

        しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

        しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

          小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

          小型結束機「しめしめ45Ⅱ」 45ⅡBKO-15N

            仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

            仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

              仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

              仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

                仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

                仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

                  東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

                  東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

                    スペアパーツ クリップ 200入

                    スペアパーツ クリップ 200入

                      しめしめ 45IIBKO-15N

                      しめしめ 45IIBKO-15N

                        仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

                        仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

                          仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

                          仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

                            メーカー 三商 東京硝子器械 三商 仁礼工業 三商 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 仁礼工業 仁礼工業
                            通常価格 1,230円 2,517円 8,000円 957円 8,000円 1,011円 1,525円 2,088円 2,517円 740円 9,222円 957円 5,639円
                            通常出荷日 2日目   8日目   4日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   8日目   2日目   6日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 結束機用オプション - - 結束機用オプション - 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション - 結束機用オプション - 結束機用オプション 結束機用オプション
                            ベルト長(m) 15 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 2個 - - - - - - - - 200個 - - -

                            スペアパーツ ベルト 2個入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            98-0854
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー 品番 内容量

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            NT45BT-15B-

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました