(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーングリース HIVAC-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーングリース HIVAC-G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,274円
税込単価
4,701円

【特長】・広い温度領域にわたって1.33×10^-4Pa以下の高真空を保つ高真...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

98-0702

1個

4,274( 4,701円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い温度領域にわたって1.33×10^-4Pa以下の高真空を保つ高真空装置のシール用グリース。
・容量(g):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーングリース HIVAC-Gの型番98-0702のページです。
型番98-0702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーングリース HIVAC-G

シリコーングリース HIVAC-G

    モメンティブ 真空グリース TSK5200 100g入

    モメンティブ 真空グリース TSK5200 100g入

      真空グリース ハイバックG

      真空グリース ハイバックG

        真空グリース ダウグリース

        真空グリース ダウグリース

          真空グリース ダウコーニング 50g缶入

          真空グリース ダウコーニング 50g缶入

            バリエルタ 真空用フッ素グリス

            バリエルタ 真空用フッ素グリス

              バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

              バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

                シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g

                シリコングリース G30/G40/HIVAC 100g

                  真空グリース アピエゾンM

                  真空グリース アピエゾンM

                    高真空グリース

                    高真空グリース

                      PTFEグリース

                      PTFEグリース

                        モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース

                        モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース

                          シリコーングリース G30M/G40M

                          シリコーングリース G30M/G40M

                            メーカー 三商 三商 ケニス ケニス 三商 クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 東京硝子器械 ケニス コクゴ 東京硝子器械 東レ・ダウコーニング ケニス
                            通常価格 4,274円 3,100円 3,415円 3,881円 4,464円 18,744円 17,937円 3,403円 17,388円 2,797円 11,861円 3,596円 2,780円
                            通常出荷日 4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   4日目   6日目   6日目   1日目   5日目  

                            シリコーングリース HIVAC-Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました