(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクライオシール ドット RTP-180 5000入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクライオシール ドット RTP-180 5000入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,000円
税込価格
18,700円

【特長】・極低温使用のために特別にデザインされたラベルです。・-196℃で使用...

詳細情報を確認する

型番

96-2413 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

96-2413

1個

17,000( 18,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極低温使用のために特別にデザインされたラベルです。
・-196℃で使用できます。(5℃以上で貼ってください)
・ポリプロピレン、ガラス、ポリカーボネート、そしてほとんどの金属に使用できます。
・サイズ(mm):φ9.5
・カラー:組合せ
・入数:5000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクライオシール ドット RTP-180 5000入

マイクライオシール ドット RTP-180 5000入

    オートクレーブバッグ L 100枚入

    オートクレーブバッグ L 100枚入

      クッキングホイル/ミニ

      クッキングホイル/ミニ

        バイオロジカルインジケーター H6303T 100本入

        バイオロジカルインジケーター H6303T 100本入

          非帯電袋 300×450 100μm 百枚

          非帯電袋 300×450 100μm 百枚

            非帯電袋 100×150 50μm 百枚

            非帯電袋 100×150 50μm 百枚

              メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 17,000円 20,474円 853円 72,000円 12,059円 1,405円
              通常出荷日 2日目   7日目   6日目   19日目   11日目   4日目  

              マイクライオシール ドット RTP-180 5000入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました