(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 C ヨコ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 C ヨコ型

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

【特長】・安全管理用にお使い下さい。・サイズ(mm):70×135・材質:PV...

詳細情報を確認する

型番

96-1753 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

96-1753

4個

200( 220円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全管理用にお使い下さい。
・サイズ(mm):70×135
・材質:PVCステッカー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 C ヨコ型の型番96-1753のページです。
型番96-1753に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 C ヨコ型

劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 C ヨコ型

    劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 D ヨコ型

    劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 D ヨコ型

      劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 A タテ型

      劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 A タテ型

        劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 B タテ型

        劇・毒物ステッカー 医薬用外毒物 B タテ型

          危険予知ステッカー

          危険予知ステッカー

            バイオハザード標識

            バイオハザード標識

              貼102 ステッカー標識

              貼102 ステッカー標識

                横型ステッカー 812-62 火気厳禁

                横型ステッカー 812-62 火気厳禁

                  ステッカー標識「土足厳禁」 縦型 360×90㎜

                  ステッカー標識「土足厳禁」 縦型 360×90㎜

                    縦型ステッカー 812-19 高温注意

                    縦型ステッカー 812-19 高温注意

                      アルファベットステッカー(英字・白)

                      アルファベットステッカー(英字・白)

                        縦型ステッカー 812-04 関係者以外立入禁止

                        縦型ステッカー 812-04 関係者以外立入禁止

                          メーカー 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン アズワン 三商 日本緑十字社 三商 トラスコ中山 三商
                          通常価格 200円 200円 300円 300円 2,000円 2,586円 2,598円 500円 2,799円 500円 180円 500円
                          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   4日目   2日目   1日目~   2日目  
                          商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー - - ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー

                          劇・毒物ステッカー 医薬用外劇物 C ヨコ型のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          薬品の貯蔵庫に使用
                          評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                          薬品を貯蔵しておく倉庫を表示するために使用しています。ステッカー自体の選択肢がなかったため購入しました。表示も見やすく、粘着的にも今のところ問題なく使用できています。綺麗に貼って使っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました