(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールチェーン 5本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:96-0934
ボールチェーン 5本入 ボールチェーン 860-03 シンチュウセイ 5ホンイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

【用途】プレートを吊り下げるなど様々な用途に使用できます。【特長】汚れや熱に強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    5本

型番

96-0934 解除

Loading...

 
カタログを表示

96-0934 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
サイズ(mm)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

96-0934

真ちゅう
3Φ×200
860-03
5本

2個

450( 495円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
プレートを吊り下げるなど様々な用途に使用できます。
【特長】
汚れや熱に強く錆びにくいステンレス製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールチェーン 5本入の型番96-0934のページです。
型番96-0934に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールチェーン 5本入

ボールチェーン 5本入

    チェーン(10本)

    チェーン(10本)

      ボールチェーン(玉鎖) 10本入り

      ボールチェーン(玉鎖) 10本入り

        ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製

        ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製

          ボールチェーン Φ2.3mm ステンレス(SUS316L)

          ボールチェーン Φ2.3mm ステンレス(SUS316L)

            鎖E 4mm幅×500mm

            鎖E 4mm幅×500mm

              金具    金具06

              金具 金具06

                標識用取付鎖(10本)

                標識用取付鎖(10本)

                  メーカー 三商 エスコ アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ
                  通常価格 450円 1,900円 820円 1,500円 520円 2,320円 291円 1,059円
                  通常出荷日 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ その他 その他 - - その他 安全標識 安全標識 その他
                  内容量 5本 - - - - - - -

                  ボールチェーン 5本入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  96-0933
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  材質 サイズ
                  (mm)
                  備考 内容量

                  650円

                  ( 715円 )
                  2個 あり

                  2日目

                  ステンレス2.3Φ×200860-06-

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました