(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MT印 ルツボ 本体のみ B-1 30ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MT印 ルツボ 本体のみ B-1 30ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【特長】・酸・アルカリに安定で、恒量性があります。・外径×高さ(mm):48×...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ナンバー指定(№1~1000)できますのでお問合せ下さい。価格50%UPになります。加熱可能製品についても急加熱・急冷却や、熱いうちに水分に触れさせることにより破損する恐れがございます。

型番

95-3503 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

95-3503

1個

420( 462円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
・外径×高さ(mm):48×40
・容量(ml):30

(i)ご注意

  • ナンバー指定(№1~1000)できますのでお問合せ下さい。価格50%UPになります。加熱可能製品についても急加熱・急冷却や、熱いうちに水分に触れさせることにより破損する恐れがございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MT印 ルツボ 本体のみ B-1 30mlの型番95-3503のページです。
型番95-3503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MT印 ルツボ 本体のみ B-1 30ml

MT印 ルツボ 本体のみ B-1 30ml

    MT印 蒸発皿 平底 80㎜

    MT印 蒸発皿 平底 80㎜

      メーカー 三商 三商
      通常価格 420円 920円
      通常出荷日 2日目   2日目  

      MT印 ルツボ 本体のみ B-1 30mlのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました