(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCるつぼ 本体のみ Bシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:95-1201
CCるつぼ 本体のみ Bシリーズ フンサイ コンゴウ フンタイケンキュウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
490円
税込単価
539円

三商 粉砕・混合・粉体研究機器 CCるつぼ 本体のみ Bシリーズ。

詳細情報を確認する

型番

95-1201 解除

Loading...

 
カタログを表示

95-1201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

95-1201

5
26(外径)

1個

490( 539円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 粉砕・混合・粉体研究機器 CCるつぼ 本体のみ Bシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCるつぼ 本体のみ Bシリーズの型番95-1201のページです。
型番95-1201に関する仕様情報を記載しております。

CCるつぼ 本体のみ Bシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
95-1206
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
サイズ
(mm)

1,899円

( 2,089円 )
1個 あり

2日目

10065(外径)

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました