(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【特長】・化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済...

詳細情報を確認する

型番

93-3231 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93-3231

5個

1,350( 1,485円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。
・漏れ防止タイプ。
・容量(ml):500
・薬品名:アセトン
・材質:本体 LDPE、キャップ PP、ノズル PPCO

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトンの型番93-3231のページです。
型番93-3231に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトン

薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトン

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Isopropanol

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Isopropanol

      薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

      薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール

        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml No Label

        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml No Label

          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL エタノール

            サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

            サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

              TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml MethylEthylKetone

              TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml MethylEthylKetone

                TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

                TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Ethanol

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Ethanol

                    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

                    薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml EthylAcetate

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml EthylAcetate

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶1000ml SodiumHypochlorite

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶1000ml SodiumHypochlorite

                          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール

                          薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール

                            メーカー 三商 TARSONS サーモフィッシャーサイエンティフィック TARSONS サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック TARSONS TARSONS TARSONS サーモフィッシャーサイエンティフィック TARSONS TARSONS サーモフィッシャーサイエンティフィック
                            通常価格 1,350円 1,170円 1,912円 1,170円 1,495円 1,912円 1,068円 1,110円 1,390円 1,912円 1,040円 1,267円 1,813円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   4日目   6日目   6日目   4日目   4日目   4日目   14日目   4日目   4日目   6日目  

                            薬品識別洗浄瓶 500ml 2425 アセトンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました