(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ ブル-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ ブル-

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

【特長】・別売の仕切板を使用することにより、試薬瓶の収納に大変便利です。・同じ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 仕切板 小は93-2122をご覧下さい。仕切板 大は93-2123をご覧下さい。

型番

93-2121 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93-2121

5個

2,930( 3,223円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の仕切板を使用することにより、試薬瓶の収納に大変便利です。
・同じコンテナーで、仕切板の組み合せ方法の変更で、100ml×24~1L×6本まで(一般サイズの瓶で)使い分けできます。
・外寸法(mm):W400×D280×H125
・内寸法(mm):W369×D248×H110
・容量(L):11
・カラー:ブルー
・材質:PP

(i)ご注意

  • 仕切板 小は93-2122をご覧下さい。仕切板 大は93-2123をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ ブル-の型番93-2121のページです。
型番93-2121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ ブル-

ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ ブル-

    527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

    527x363x 23mm ふた(EA506AH-23,-24用)

      363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

      363x262x 23mm ふた(EA506AH-21,-22用)

        525x367x168mm/ 23L  コンテナ(クリアー)

        525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー)

          カード差し130型~(ワンタッチ式)  透明

          カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明

            積水 TB型コンテナ 赤

            積水 TB型コンテナ 赤

              サンコー カード差し55型 透明

              サンコー カード差し55型 透明

                サンコー カード差し79型 透明

                サンコー カード差し79型 透明

                  コンテナ(番重タイプ)

                  コンテナ(番重タイプ)

                    [EA506AF-20用]344x344x24mmフタ

                    [EA506AF-20用]344x344x24mmフタ

                      サンコー カード差し47型 透明

                      サンコー カード差し47型 透明

                        テンバコ FNフタ

                        テンバコ FNフタ

                          TB型コンテナ

                          TB型コンテナ

                            メーカー 三商 エスコ エスコ エスコ 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 アズワン エスコ 三甲 三甲 積水テクノ成型
                            通常価格 2,930円 2,100円 1,650円 2,880円 216円 773円 254円 254円 4,300円 965円 254円 2,920円 820円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目~  

                            ボックスタイプコンテナー TC-1 本体のみ ブル-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました