(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

【特長】・配列:2×6・角穴(mm):47・棚高さ(mm):80・材質:SUS...

詳細情報を確認する

型番

92-0937 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

92-0937

1個

5,300( 5,830円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配列:2×6
・角穴(mm):47
・棚高さ(mm):80
・材質:SUS304 電解研磨

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜の型番92-0937のページです。
型番92-0937に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜

三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜

    サンワ 試験管立 SS18-50

    サンワ 試験管立 SS18-50

      メーカー 三商 三商
      通常価格 5,300円 2,249円
      通常出荷日 2日目   2日目  

      三商 ステンレス遠沈管立 SS45-12 2×6 棚高80㎜のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました