(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス角型スコップ 特大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス角型スコップ 特大

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,599円
税込単価
6,159円

【仕様】・規格:特大・幅:150mm・高さ:80mm・全長:325mm・柄長さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スコップ
  • 長さ(mm):
    325
  • 幅(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    80
  • 規格:
    特大
  • 材質:
    SUS304

型番

92-0613 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

92-0613

1個

5,599( 6,159円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格:特大
・幅:150mm
・高さ:80mm
・全長:325mm
・柄長さ:95mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス角型スコップ 特大の型番92-0613のページです。
型番92-0613に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス角型スコップ 特大

ステンレス角型スコップ 特大

    ステンレス角型ヘラ 先端幅 105㎜

    ステンレス角型ヘラ 先端幅 105㎜

      角型スコップ 特大

      角型スコップ 特大

        ステンレス角型ヘラ 先端幅 75㎜

        ステンレス角型ヘラ 先端幅 75㎜

          ステンレス万能スコップ 大

          ステンレス万能スコップ 大

            角スコップ SUS304 小

            角スコップ SUS304 小

              メーカー 三商 三商 ケニス 三商 三商 三商
              通常価格 5,599円 4,400円 5,044円 2,950円 12,946円 6,400円
              通常出荷日 2日目   7日目   9日目   3日目   3日目   3日目  
              商品タイプ スコップ - - - - -
              長さ(mm) 325 - - - - -
              幅(mm) 150 - - - - -
              高さ(mm) 80 - - - - -
              規格 特大 - - - - -

              ステンレス角型スコップ 特大のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              粉の移し替えに使用しています
              評価 4.0満足度:4.02023/04/26
              スポットで発生した作業に使用しています。購入した原料の粉の袋から別の容器に移し替えるためにステンレス製の角型スコップ特大を使いました。特に形状、使い勝手など、問題もなく使用できています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q スコップの柄の終端部は閉じていますか?
              A
              スコップの柄は筒状になっており、終端部は閉じられていません。

              金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました