(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスビーカー  両手付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスビーカー 両手付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,933円
税込価格
12,026円

・三商のステンレスビーカー両手付・【表面処理】内外面バフ研磨

詳細情報を確認する

型番

92-0439 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(mm)
長さ(高さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

92-0439

10000
240
280

1個

10,933( 12,026円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・三商のステンレスビーカー両手付
・【表面処理】内外面バフ研磨

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスビーカー  両手付

ステンレスビーカー 両手付

    ステンレスビーカー 5L BK-5 手付

    ステンレスビーカー 5L BK-5 手付

      ステンレス目盛付ビーカー 手付 10L 本体のみ

      ステンレス目盛付ビーカー 手付 10L 本体のみ

        ステンレス目盛付ビーカー 手ナシ 1L 本体のみ

        ステンレス目盛付ビーカー 手ナシ 1L 本体のみ

          ステンレスビーカー(SUS304)入数1個

          ステンレスビーカー(SUS304)入数1個

            ステンレス目盛付ビーカー 手付 5L 本体のみ

            ステンレス目盛付ビーカー 手付 5L 本体のみ

              メーカー 三商 三商 三商 三商 コクゴ 三商
              通常価格 10,933円 8,341円 12,200円 2,800円 14,407円 7,149円
              通常出荷日 3日目   2日目   2日目   2日目   6日目   2日目  
              商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ - - ビーカー・計量カップ -
              材質 ステンレス - - - ステンレス -
              表面処理 内外面バフ研磨 - - - - -

              ステンレスビーカー 両手付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました