(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス角型バット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス角型バット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,220円 ~ 4,680円
税込価格
2,442円 ~ 5,148円

三商の金属製容器ステンレス角型バット。【商品タイプ】バット・トレー

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    バット・トレー
  • 形状:
    角型
  • 材質:
    ステンレス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
外寸法(W×D×H)(mm)
底寸法( W×D)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12枚取
325×260×53
270×200

1個

2,220( 2,442円 )

2日目

6枚取
482×338×80
400×260

1個

4,680( 5,148円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三商の金属製容器ステンレス角型バット。
【商品タイプ】バット・トレー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス角型バットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 「仕様」の「12枚取」とはどういう意味ですか?
A
原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました