(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:91-2294
アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン スタンド ムッフ クランプ ラボジャッキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
23,760円
税込単価
26,136円

【特長】・堅牢で軽いカラフルなアルミニウム製ラボジャッキです・上下動がとてもス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

91-2294 解除

Loading...

 
カタログを表示

91-2294 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
サイズ(mm)
重量(kg)
安全過重/安全荷重(kg)
駆動過重(kg)
カラー
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91-2294

80~360
170×198(テーブル)
1.72
80
22
ブルー
200型

1個

23,760( 26,136円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢で軽いカラフルなアルミニウム製ラボジャッキです
・上下動がとてもスムーズで、別売の補助プレート使うことで、台を広く使えます
・サイズごとに色分けされています

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーンの型番91-2294のページです。
型番91-2294に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン

アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン

    アルミカラージャッキ150型 レッド

    アルミカラージャッキ150型 レッド

      ラボジャッキ SwissBoy BOY100 グリーン

      ラボジャッキ SwissBoy BOY100 グリーン

        ラボジャッキ スイスボーイ

        ラボジャッキ スイスボーイ

          パナバイス 350型

          パナバイス 350型

            ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

            ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

              ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

              ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

                ラボジャッキ BOY-116 ブルー

                ラボジャッキ BOY-116 ブルー

                  メーカー 三商 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 テラオカ 東京硝子器械
                  通常価格 16,400円 20,620円 30,266円 50,893円 34,442円 34,996円 40,468円 107,375円
                  通常出荷日 2日目   3日目   2日目   6日目   6日目   2日目   1日目~   6日目  
                  商品タイプ ラボジャッキ - - ラボジャッキ - ラボジャッキ - -

                  アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーンのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  試験装置への試験片の高さ調整に使用しています
                  評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                  試験装置へかける長い試験片の高さ調整に使用しています。手で持ち上げが大変な重さなので、この商品を二個使いして高さを調整しています。取扱説明書を読めば、すぐに使え、使いやすい商品でした。今後も似たケースがあれば、仕様違いの商品を購入していきます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  91-2292
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  高さ
                  (mm)
                  サイズ
                  (mm)
                  重量
                  (kg)
                  安全過重/安全荷重
                  (kg)
                  駆動過重
                  (kg)
                  カラー 型式

                  16,400円

                  ( 18,040円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  53~18086×95(テーブル)0.46015イエロー100型

                  ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました