(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:91-2263
ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー スタンド ムッフ クランプ ラボジャッキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,399円
税込単価
49,939円

【特長】・酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)・堅牢で安定して...

詳細情報を確認する

型番

91-2263 解除

Loading...

 
カタログを表示

91-2263 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
平面寸法(mm)
可動域(mm)
耐重量(kg)
カラー
型式
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91-2263

120×140
60~243
50
レッド
BOY110
耐重量は静荷重(静止した状態で耐えられる重さ)です

1個

45,399( 49,939円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)
・堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます
・高さの微調節も可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエローの型番91-2263のページです。
型番91-2263に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエロー

    ラボジャッキ SwissBoy BOY100 グリーン

    ラボジャッキ SwissBoy BOY100 グリーン

      ラボジャッキ BOY-116 ブルー

      ラボジャッキ BOY-116 ブルー

        ラボジャッキ スイスボーイ

        ラボジャッキ スイスボーイ

          精密ラボジャッキ LJAシリーズ

          精密ラボジャッキ LJAシリーズ

            アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン

            アルミカラージャッキ ブルー・イエロー・グリーン

              アルミカラージャッキ150型 レッド

              アルミカラージャッキ150型 レッド

                ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式

                ジャッキ(カラー・アルミ製) ノブ式

                  アルミ合金ラボジャッキ

                  アルミ合金ラボジャッキ

                    ラボジャッキ スイスボーイ

                    ラボジャッキ スイスボーイ

                      オートラボジャッキ (ハイスピード)

                      オートラボジャッキ (ハイスピード)

                        ラボジャッキ(ノブハンドル式)

                        ラボジャッキ(ノブハンドル式)

                          メーカー 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 ワーゼフ ケニス 東京硝子器械 アズワン ワーゼフ
                          通常価格 34,996円 30,266円 107,375円 50,893円 55,000円 16,400円 20,620円 9,552円 9,909円 50,893円 2,130円 6,888円
                          通常出荷日 2日目   2日目   6日目   6日目   1日目   2日目   3日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ ラボジャッキ - - ラボジャッキ ラボジャッキ ラボジャッキ - ラボジャッキ ラボジャッキ ラボジャッキ - ラボジャッキ

                          ラボジャッキ SwissBoy ブルー・レッド・イエローのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          91-2262
                          91-2264
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          平面寸法
                          (mm)
                          可動域
                          (mm)
                          耐重量
                          (kg)
                          カラー 型式 備考

                          34,996円

                          ( 38,496円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          80×7549~14730ブルーBOY105-

                          59,000円

                          ( 64,900円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          122×15080~27880イエローBOY115耐重量は静荷重(静止した状態で耐えられる重さ)です

                          ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました