(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス三ツ足スタンド ステン支柱付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:91-1666
ステンレス三ツ足スタンド ステン支柱付 スタンド ムッフ クランプ ラボジャッキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,400円 44,833円
税込単価
57,640円 49,316円

【特長】・耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです・クリーンルームでのご使用...

詳細情報を確認する

型番

91-1666 解除

Loading...

 
カタログを表示

91-1666 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
台サイズ(A×B)(mm)
支柱サイズ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91-1666

220×130
Ф13×750
1.7(台のみ)

1個

52,400円

44,833

( 49,316円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです
・クリーンルームでのご使用も可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス三ツ足スタンド ステン支柱付の型番91-1666のページです。
型番91-1666に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス三ツ足スタンド ステン支柱付

ステンレス三ツ足スタンド ステン支柱付

    ステンレス三ツ足スタンド 小 φ10×700ステン支柱付

    ステンレス三ツ足スタンド 小 φ10×700ステン支柱付

      オールステンレス平台スタンド

      オールステンレス平台スタンド

        馬蹄型スタンド CL8004-03シリーズ

        馬蹄型スタンド CL8004-03シリーズ

          オールステンレスH型スタンド

          オールステンレスH型スタンド

            H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm

            H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm

              ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-1200

              ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-1200

                メーカー 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                通常価格 52,400円 44,200円 27,919円 21,000円 34,853円 5,762円 16,490円
                通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   15日目   1日目~   1日目   6日目  
                商品タイプ スタンド - スタンド - スタンド スタンド -

                ステンレス三ツ足スタンド ステン支柱付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                91-1667
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                規格 台サイズ(A×B)
                (mm)
                支柱サイズ
                (mm)
                重量
                (kg)

                64,400円

                ( 70,840円 )
                1個 あり

                2日目

                290×170Ф13×10003.1(台のみ)

                実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました