(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

替刃メス用替刃 #11 HSB816-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

替刃メス用替刃 #11 HSB816-11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,099円
税込単価
8,909円

【特長】・γ線滅菌済(100枚入) 個包装・規格:№11・材質:カーボンスチー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 研究、実験用具です。医療用としては使用できません。

型番

91-1613 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91-1613

1個

8,099( 8,909円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・γ線滅菌済(100枚入) 個包装
・規格:№11
・材質:カーボンスチール
【備考】
・Hammacherについて  ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。
・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。

(i)ご注意

  • 研究、実験用具です。医療用としては使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃メス用替刃 #11 HSB816-11の型番91-1613のページです。
型番91-1613に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

替刃メス用替刃 #11 HSB816-11

替刃メス用替刃 #11 HSB816-11

    ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜

    ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜

      ハマー 研究実験用はさみ HSB300-11

      ハマー 研究実験用はさみ HSB300-11

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 8,099円 42,740円 26,490円
        通常出荷日 2日目   2日目   2日目  

        替刃メス用替刃 #11 HSB816-11のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        剪刀・はさみカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました