(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上口デシケーター 150/250/300用フタのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85-5148
上口デシケーター 150/250/300用フタのみ ウエクチデシケーター コウシツネジクチ 250フタノミ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,800円 ~ 52,500円
税込価格
28,380円 ~ 57,750円

【特長】・上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコッ...

詳細情報を確認する

型番

85-5148 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

85-5148

硬質ねじ口 250用

1個

30,800( 33,880円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します
・耐久性の高い一級硬質硝子製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上口デシケーター 150/250/300用フタのみ

上口デシケーター 150/250/300用フタのみ

    三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

    三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

      デシケーター 200/300用フタのみ

      デシケーター 200/300用フタのみ

        ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

        ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

          ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

          ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

            ISOLAB デシケーター 200型/250型

            ISOLAB デシケーター 200型/250型

              ポリカデシケーター

              ポリカデシケーター

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

                  SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

                  SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

                    SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                    SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                      SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                      SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                        SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                        SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                            メーカー 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商 アズワン 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 25,800円 25,000円 30,000円 101,409円 63,000円 55,600円 13,700円 26,100円 33,000円 35,000円 41,200円 25,400円 28,100円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ その他関連品 - その他関連品 デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - - - - - -
                            詳細タイプ フタ - フタ - - - - - - - - - -
                            備考 JR-1:該当 - JR-1:該当 - JR-1:該当 JR-1:該当 - - - - - - -

                            上口デシケーター 150/250/300用フタのみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました