(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,000円
税込単価
27,500円

【特長】・耐久性の高い硬質一級ガラス製・規格:200用・JR-1:該当

詳細情報を確認する

型番

85-5137 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85-5137

1個

25,000( 27,500円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高い硬質一級ガラス製
・規格:200用
・JR-1:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみの型番85-5137のページです。
型番85-5137に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

    上口デシケーター 150/250/300用フタのみ

    上口デシケーター 150/250/300用フタのみ

      ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

      ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

        ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

        ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

          ISOLAB デシケーター 200型/250型

          ISOLAB デシケーター 200型/250型

            ポリカデシケーター

            ポリカデシケーター

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

              SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

                  SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                  SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                    SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                    SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                      SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                      SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300

                        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                        SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WV240 ガス置換用

                          メーカー 三商 三商 三商 アズワン 三商 アズワン 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                          通常価格 25,000円 25,800円 63,000円 101,409円 55,600円 13,700円 33,000円 26,100円 35,000円 41,200円 25,400円 28,100円
                          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目  

                          三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました