(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター 並型 硬質 200/250/300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85-5133
デシケーター 並型 硬質 200/250/300 デシケーター ナミガタ コウシツ 250

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,000円
税込単価
46,200円

耐久性の高い硬質一級ガラス製のデシケーターです。3タイプございます。

詳細情報を確認する

型番

85-5133 解除

Loading...

 
カタログを表示

85-5133 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
中板径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85-5133

235
320
235
122
274
115

1個

42,000( 46,200円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性の高い硬質一級ガラス製のデシケーターです。
3タイプございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター 並型 硬質 200/250/300の型番85-5133のページです。
型番85-5133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター 並型 硬質 200/250/300

デシケーター 並型 硬質 200/250/300

    三商 デシケーター 並型 硬質 150

    三商 デシケーター 並型 硬質 150

      デシケーター 200/300用フタのみ

      デシケーター 200/300用フタのみ

        三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

        三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

          デシケーター(並型)

          デシケーター(並型)

            メーカー 三商 三商 三商 三商 アズワン
            通常価格 38,000円 30,000円 18,000円 16,000円 11,956円
            通常出荷日 2日目~   3日目   2日目   2日目   1日目  
            商品タイプ デシケーター - その他関連品 - デシケーター
            仕様 並型 硬質 - - - -
            備考 JR-1:該当 - JR-1:該当 - -

            デシケーター 並型 硬質 200/250/300のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            85-5132
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            中板径
            (mm)
            寸法A
            (mm)
            寸法B
            (mm)
            寸法C
            (mm)
            寸法D
            (mm)
            寸法E
            (mm)

            38,000円

            ( 41,800円 )
            1個 あり

            4日目

            19027020210722487

            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました