(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DURAN 濾過瓶 5000/10000/20000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85-5114
DURAN 濾過瓶 5000/10000/20000ml DURAN ロカビン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,000円 ~ 83,000円
税込価格
38,500円 ~ 91,300円

【特長】・吸引用に肉厚に成形されています。ノズル外径(mm):11

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

85-5114 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
口内径(mm)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

85-5114

20000
70
290×535(胴外径×高さ)

1個

83,000( 91,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸引用に肉厚に成形されています。
ノズル外径(mm):11

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DURAN 濾過瓶 5000/10000/20000ml

DURAN 濾過瓶 5000/10000/20000ml

    吸引瓶

    吸引瓶

      ピクノメーター 750ml

      ピクノメーター 750ml

        濾過瓶

        濾過瓶

          メーカー 三商 アズワン 三商 アズワン
          通常価格 35,000円 27,198円 14,300円 23,641円
          通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目  
          商品タイプ ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 - ろ過瓶・ろ過器
          ノズル外径(mm) 11 - - -
          備考 JR-1:該当 - - -

          DURAN 濾過瓶 5000/10000/20000mlのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました