(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PYREX 耐熱液切れリング 赤 GL-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PYREX 耐熱液切れリング 赤 GL-45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
358円
税込単価
394円

【特長】・仕様:耐熱用 赤・材質:ETFE・ねじ規格:GL45

詳細情報を確認する

型番

85-4932 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85-4932

1個

358( 394円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様:耐熱用 赤
・材質:ETFE
・ねじ規格:GL45

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PYREX 耐熱液切れリング 赤 GL-45の型番85-4932のページです。
型番85-4932に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PYREX 耐熱液切れリング 赤 GL-45

PYREX 耐熱液切れリング 赤 GL-45

    丸形水槽 ガラス製 口摺り

    丸形水槽 ガラス製 口摺り

      バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本

      バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本

        メーカー 三商 三商 アズワン
        通常価格 358円 26,320円 8,232円
        通常出荷日 2日目   3日目   1日目  
        商品タイプ オプション品 その他ガラス製容器 バイアル瓶
        オプション種類 液切リング - -

        PYREX 耐熱液切れリング 赤 GL-45のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました