(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,085円
税込単価
3,394円

【特長】・多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。・容量(ml):1...

詳細情報を確認する

型番

85-4913 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85-4913

1個

3,085( 3,394円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
・容量(ml):100
・外径×高さ(mm):56×100
・ねじ規格:GL-45
・JR-1:該当

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付の型番85-4913のページです。
型番85-4913に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付

PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付

    PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

    PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

      広口バイアル瓶 本体

      広口バイアル瓶 本体

        メーカー 三商 三商 アズワン
        通常価格 3,085円 3,069円 14,587円
        通常出荷日 2日目   2日目   9日目~  
        商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶
        容量(mL) 100 1000 -

        PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました