(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,963円
税込単価
5,459円

【特長】・GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オプション品
  • オプション種類:
    キャップ
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • 外径×高さ(mm):
    29×20
  • 材質1:
    PTFE
  • 備考:
    M-6ネジ穴付(3ヶ所)
  • 内容量:
    1個

型番

85-4711 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85-4711

1個

1個

4,963( 5,459円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。
・チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)
・不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
・胴外径×フランジ外径×高さ(mm):29×41×20
・材質:PTFE
・付属品:PP製穴あきキャップ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付の型番85-4711のページです。
型番85-4711に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付

三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付

    ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)

    ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)

      ねじ口瓶用キャップ BLシリーズ(硬質チューブ用・GL45用)

      ねじ口瓶用キャップ BLシリーズ(硬質チューブ用・GL45用)

        メーカー 三商 アイシス アズワン
        通常価格 4,963円 552円 600円
        通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ オプション品 オプション品 オプション品
        オプション種類 キャップ キャップ キャップ
        ネジ口規格 GL-45 - -
        外径×高さ(mm) 29×20 - -
        材質1 PTFE - -

        三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました