(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,199円
税込価格
9,019円

ねじ口内径が約65mmの大口径で粉末、ペースト状、顆粒、液体など多様な試料の出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 型式:
    GLS-80
  • 仕様:
    青キャップ付、JR-1:該当
  • ネジサイズ:
    65mm(内径)
  • 材質1:
    キャップ:PP
  • 色:
    茶、キャップ:青
  • 備考:
    JR-1:該当

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

85-1921 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(mL)
外径×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

85-1921

500
101×148

1個

8,199( 9,019円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ口内径が約65mmの大口径で粉末、ペースト状、顆粒、液体など多様な試料の出し入れが簡単に行えます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

    ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

    ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

      広口ねじ口瓶(デュラン(R))

      広口ねじ口瓶(デュラン(R))

        PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付

        PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付

          メーカー 三商 三商 アズワン 三商
          通常価格 8,199円 9,899円 900円 2,805円
          通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目  
          商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 - ねじ口瓶
          型式 GLS-80 - - -
          仕様 青キャップ付、JR-1:該当 - - -
          ネジサイズ 65mm(内径) - - -
          材質1 キャップ:PP - - -

          ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました